Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker Arsys, alu (brons) 11650101
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Uitvoering fittingE10
Materiaal
-
KleurLichtbrons
-
RAL-code3012
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Afmetingen
-
Uitsparing Ø27,20 mm
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
MontagewijzeCentraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
-
TekstZonder tekstveld
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 11650101
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 11650101
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker Arsys, alu (brons)
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB
Meer documentatie