Centrd. kabeluitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 10196086
EAN-nummer
4011334379355
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 9,51
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Breedte59 mm
-
Hoogte59 mm
-
Diepte17,50 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Teksten
-
TekstZonder tekstveld
-
UitgangMet een uitgang onder
-
Gerelateerde SeriesSerie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10196086
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-08-24
PDF245,10 kB
Meer documentatie