Deurstation video, 20 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS REQ520X
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalRVS
-
Aantal beltoetsen20
-
Bedrijfsspanning24 - 24 V
-
Hoogte422 mm
-
Breedte225,50 mm
-
Diepte25 mm
-
Diameter camerakoepel33 mm
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 55 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-30 - 80 °C
-
MontagewijzeVoor verticale montage, Breukbestendige, vlakke oproepdrukker, Montage in behuizing opbouw of inbouw
-
AftakpuntOpsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen
-
DeurcommunicatietypeAudio + Video
-
Leidingdoorsnede0 - 0 mm²
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding REQ520X
-
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kBInstructiehandleiding en-GB 2018-08-27
PDF1,95 MBInstructiehandleiding en-GB 2023-03-24
PDF1,06 MBInstructiehandleiding nl-NL 2023-03-24
PDF1,02 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-02-04
PDF1,04 MBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2021-02-03
PDF1,47 MB