Deurstation video, 20 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS REQ520X
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Materiaal
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalRVS
Bediening en signalering
-
Aantal beltoetsen20
Spanning
-
Bedrijfsspanning24 - 24 V
Afmetingen
-
Hoogte422 mm
-
Breedte225,50 mm
-
Diepte25 mm
-
Diameter camerakoepel33 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 55 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-30 - 80 °C
Functies
-
DeurcommunicatietypeAudio + Video
Aansluiting
-
Leidingdoorsnede0 - 0 mm²
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
Teksten
-
MontagewijzeVoor verticale montage, Breukbestendige, vlakke oproepdrukker, Montage in behuizing opbouw of inbouw
-
AftakpuntOpsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen
-
VerlichtingHomogene witte led-oproeptoetsen met achtergrondverlichting, Onzichtbare, verblindingsvrije IR led-nachtverlichting
-
BeveiligingLuidspreker en microfoon met beveiliging tegen doorprikken
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding REQ520X
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2026-04-22
PDF1,96 MB
Installatiehandleiding nl-NL 2026-04-22
PDF1,92 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-02-04
PDF1,04 MB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-02-03
PDF1,47 MB
Meer documentatie