Mespatroon NH1C 125 A 500 V gG combimelder LNH1125M
EAN-nummer
3250614120848
Verpakking
3 stuks
Artikelgroep
8N1
Brutoprijs
€ 28,40
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
NH-mespatroontrekker 2 producten beschikbaar
-
Doorverbindingsmes 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
AfschakelkarakteristiekgG
Zekering
-
ZekeringsgrootteNH1C
-
Kenmerken zekeringgG
Spanning
-
Type voedingAC/DC
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom125 A
Gebruiksvoorwaarden
-
GeïsoleerdNee
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1120 kA
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In11,80 W
Afmetingen
-
Hoogte64,50 mm
-
Breedte135 mm
-
Diepte135 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LNH1125M
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-14
PDF232,48 kB
Meer documentatie