Mespatroon NH000 20 A 690 V aM combimelder LNH000020M6A

EAN-nummer
3250614125683
Verpakking
3 stuks
Artikelgroep
8N1
€ 19,80
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    aM
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH000
  • Kenmerken zeke­ring
    aM
Span­ning
  • Type voeding
    AC
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    20 A
Gebruiks­voor­waarden
  • Geïso­leerd
    Nee
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    80 kA
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    1 W
Afme­tingen
  • Hoogte
    79 mm
  • Breedte
    20,80 mm
  • Diepte
    52,50 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.