Mespatroon NH000 - 25A, 500V, gG, combimelder LNH0025M
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
NH-mespatroontrekker 2 producten beschikbaar -
Doorverbindingsmes 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
AfschakelkarakteristiekgG
-
ZekeringsgrootteNH000
-
Kenmerken zekeringgG
-
Type voedingAC/DC
-
Nominale spanning Ue500 - 500 V
-
Nominale spanning bij AC 50 Hz500 - 500 V
-
Nominale stroom IN25 A
-
GeïsoleerdNee
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1120 kA
-
Vermogensverlies bij IN2,40 W
-
Hoogte58,50 mm
-
Breedte21 mm
-
Diepte79 mm
-
StandaardIEC 60269-2
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LNH0025M
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LNH0025M
Mespatroon NH000 25 A 500 V gG combimelder
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-21
PDF269,50 kB