Doorverbindingsmes NHM-I-M LNH1TMM

EAN-nummer
3250614144844
Verpakking
3 stuks
Artikelgroep
8N2
Brutoprijs
€ 28,40
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    250 A
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH1
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    3,50 W
Afme­tingen
  • Hoogte
    56 mm
  • Breedte
    20 mm
Uitvoe­ring
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    gG

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.