Magneetschakelaar 25 A, 2 maak, 2 verbreek, geruisarm, 12 V DC ESL427SDC
EAN-nummer
3250612230730
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
G40
Brutoprijs
€ 70,20
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren 1 producten beschikbaar
-
Afschermkap 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Soort contact1 verbreek + 1 maak
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1 - 6 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1 - 10 mm²
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom25 A
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Spanning
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui440 V
-
Stuurspanning AC0 - 0 V
-
Stuurspanning DC12 - 12 V
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 50 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
Levensduur
-
Maximale aantal mechanische schakelingen100000
-
Elektrische levensduur in aantal cycli30000
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In5,80 W
-
Verbruik bij inkomen2,80 VA
Afmetingen
-
Hoogte83 mm
-
Breedte35,75 mm
-
Diepte60 mm
Samenstelling
-
Aantal maakcontacten2
-
Aantal verbreekcontacten2
-
Met schakelaar voor handbedieningNee
Installatie, montage
-
Aandraaimoment1,20 - 1,20 NM
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ESL427SDC
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF385,80 kB
Meer documentatie