The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 60052
    EAN-nummer
    3542220600525
    Verpakking
    1 Stuk

    Voorrangrelais +CT, 1x ingang 10-90 A, 2x roteer uitgang NO/NC 230 V 1 A 60052

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    60060

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Voorrangrelais +CT, 1x ingang 10-90 A, 2x roteer uitgang NO/NC 230 V 1 A

    60052

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      0 - +50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -20 - +60 °C
    Afme­tingen
    • Hoogte
      80 mm
    • Breedte
      35 mm
    • Diepte
      60 mm
    Voeding
    • Voedingsspan­ning
      230 V

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 60052
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 60052 | Hager Nederland

      Afbeelding 60052

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 60052 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 60052

      Voorrangrelais +CT, 1x ingang 10-90 A, 2x roteer uitgang NO/NC 230 V 1 A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding LEAFLET_60052_6LE007124A_L-A4-B_EN_Web | Hager Nederland

      LEAFLET_60052_6LE007124A_L-A4-B_EN_Web

      Installatiehandleiding en-GB 2019-08-07

      PDF
      845,26 kB
      Afbeelding LEAFLET_60052_6LE007126A_L-A3-B_NL-FI-Web | Hager Nederland

      LEAFLET_60052_6LE007126A_L-A3-B_NL-FI-Web

      Installatiehandleiding fi-FI, nl-NL 2019-08-07

      PDF
      1,22 MB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group