Hagercad: software voor ontwerpen en calcu­leren van verdelers

Snel en effi­ciënt een installatie ontwerpen, nu met Hagercad 6!

Met Hagercad kun je snel en effi­ciënt een veilige en kwali­ta­tief goede elek­tro­tech­ni­sche installatie ontwerpen. Het vereen­vou­digt het ontwerp­proces van plan­ning tot docu­men­tatie. Hagercad is ontwik­keld voor multi-resi­den­tiële en commer­ciële projecten. Ontwerp eenvoudig je verdeler in Hagercad, volg de geldende normen, gebruik de docu­men­tatie en visu­a­li­seer in 3D.

hagercad verdelerontwerp2


Hagercad is vernieuwd!

Meer func­ti­o­na­li­teiten, een moderne look 


  • Hagercad is en blijft eenvoudig in gebruik

  • Stel je complete verdeler samen op basis van de behoefte van je klant

  • Bekijk een gete­kende verdeler drie­di­men­si­o­naal, zo zie je bijvoor­beeld eenvoudig hoeveel ruimte er achter een bepaald component zit.

  • Drie manieren om een verde­ler­cal­cu­latie te maken: via een stuk­lijst, elek­tro­tech­nisch stroom­schema of verde­le­raan­zicht. 

  • Beheer mate­ri­aal­lijsten, bespaar tijd en schakel gemak­ke­lijk tussen projecten

  • Duide­lijk inzicht in de materiaal- en produc­tie­kosten en daarmee een goede basis om je verkoop­prijs te bepalen

  • Gene­reer auto­ma­tisch een keurige offerte voor jouw klant, incl. specificaties, teke­ningen, lijn­schema's en overige info. 

  • Gebruik Hagercad om een warm­te­cal­cu­latie volgens IEC 60890 te maken

  • Compa­tibel met Windows 10 en 11 - snelle en eenvou­dige auto­ma­ti­sche updates

  • Maak offertes per bijlage, lijst of zelfs locatie

  • Hagercad 6 kent 2 vari­anten: de basis-editie voor resi­den­tiee en commer­ciële loca­ties tot 630A, de premium-editie tot 4000 A inclu­sief het unimes-systeem voor paneel­bou­wers.

Volg een basis­trai­ning Hagercad in het oplei­dings­lo­kaal van Hager in Den Bosch, ga aan de slag en ervaar zelf de voor­delen! 

 


Wat zijn de mini­male compu­ter­ve­r­eisten? 

Hagercad Tabel set-up

 


Prak­ti­sche trai­ningen
in jouw vakge­bied

Of je nu snel bijge­spij­kerd wil worden of een meer­daagse cursus zoekt die de diepte in gaat, Hager staat voor je klaar. Onze enthou­si­aste trai­ners zijn tech­nisch speci­a­listen in hun eigen vakge­bied en hebben goede didac­ti­sche kennis en vaar­dig­heden.

knx training

Wil je aan de slag met Hagercad?

Neem dan contact op met je contact­per­soon van Hager en bespreek de moge­lijk­heden of bekijk ons trai­nings­schema. Wil je snel, zonder het volgen van een training aan de slag met het samen­stellen van verdelers tot 630A, kijk dan eens naar de Hager Ready-app. Hiermee heb je toegang tot de Hager e-catalogus en altijd een confi­gu­rator en een geau­to­ma­ti­seerde norm­checker bij de hand voor verdelers in de woning­markt. 

Hagercad vragen?

Kijk bij de veelgestelde vragen en vind direct je antwoord

Handige online tools

Handige tools die je helpen met ontwerpen en bestellen