Gestore ambiente KNX Secure, TFT, bus integrato, A.x/C.x, bianco chiaro, opaco WAK5010WM
Prezzo
473,60 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (9)Accessori associati
-
Accessori per termostato/cronotermostato 1 accessori disponibili -
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili -
Gateway KNX e router IP/KNX 8 accessori disponibili -
Accoppiatore di linea 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 339 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati15 mA
-
Assorbimento di corrente durante il funzionamento15 mA
Funzioni
-
Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatoriSÌ
-
Ricevitore DCF77 integratoNo
-
Idoneo per funzionamento in paralleloSÌ
-
Con comando localeSÌ
Materiali
-
Gruppo materialePlastica, Vetro
-
ColoreBianco
-
Codice RAL9016
Serie
-
Profondità di installazione10 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Classe di efficienza energeticaIV (2%)
Condizioni di impiego
-
Tensione ausiliaria0 - 0 V
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Serie CompatibiliA.1, A.8, C.1, C.8
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAK5010WM
Gestore ambiente KNX Secure, TFT, bus integrato, A.x/C.x, bianco chiaro, opaco
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni de-DE, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-12
PDF3,89 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB 2026-04-01
PDF960,59 kB
Manuale di installazione it-IT 2026-04-28
PDF963,19 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione en-GB 2026-04-01
PDF14,77 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2025-12-10
PDF343,28 kB
Più documentazione