The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Attua­tori ON/OFF, dimmer, tapparel­le/veneziane, DALI e analogici
    • Attua­tori HVAC
    • TYMS646R
    Modulo KNX Secure per controllo valvole HVAC 24/230V AC con 6 uscite TRIAC silenziose, 12 termostati virtuali, comando manuale 0-50-100%, LED segnalazione stato, protezione da sovraccarico e corto circuito, blocchi logici, contatore ore, KNX Secure, firmware aggiornabile. Ideale per riscaldamento/raffrescamento centralizzato, installazione su guida DIN. Configurazione in modalità easy e System. 4 moduli DIN.
    EAN
    3250610050118
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Attua­tori HVAC

    Modulo KNX Secure HVAC 6 uscite 24/230V AC + 12 termoregolatori easy e ETS 4M TYMS646R

    Prezzo
    264,42 €
    / pezzo *
    264,42 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Modulo KNX Secure HVAC 6 uscite 24/230V AC + 12 termoregolatori easy e ETS 4M

    TYMS646R

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    • Tensione ausiliaria
      110 - 230 V
    Corrente
    • Max. corrente di commutazione
      0,16 A
    Serie
    • Numero di unità in larghezza
      4
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      Sì
    • Tipi di dati
      Infor­mazioni di base, Diagnos­tica generale, Scene, Diagnos­tica del soft­ware, Regolazione tempera­tura, Termos­tato, Configurazione e controllo delle valvole
    • Formati dei dati
      KNX (TP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      Sì
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYMS646R
    PDF
    RoHS report TYMS646R
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine TYMS646R | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto TYMS646R

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYMS646R | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto TYMS646R

      Modulo KNX Secure HVAC 6 uscite 24/230V AC + 12 termoregolatori easy e ETS 4M

      PDF
    • Nota Prodotto

      Immagine Manuale di istruzioni zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03 | Hager Bocchiotti

      Manuale di istruzioni zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03

      PDF
      3,80 MB
    • ProductMaintenanceManual

      Immagine Manuale en-GB, en-AU, en-US, en-NZ 2024-11-20 | Hager Bocchiotti

      Manuale en-GB, en-AU, en-US, en-NZ 2024-11-20

      PDF
      1,80 MB
      Immagine Manuale it-IT, it-CH 2024-11-20 | Hager Bocchiotti

      Manuale it-IT, it-CH 2024-11-20

      PDF
      1,80 MB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato KNX TYMS646R-TYMS646T | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato KNX TYMS646R-TYMS646T

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

      PDF
      84,74 kB
    • Prodotto ETS Base

      Immagine ETS Database for TYMS646R | Hager Bocchiotti

      ETS Database for TYMS646R

      Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-04-05

      KNXPROD
      1,19 MB
    • Prodotto Applicazione Descrizione

      Immagine Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089579A (DE, 2023-04) | Hager Bocchiotti

      Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089579A (DE, 2023-04)

      Guida applicazione de-DE 2023-04-03

      PDF
      3,47 MB
      Immagine Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04) | Hager Bocchiotti

      Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04)

      Guida applicazione en-GB 2023-04-03

      PDF
      3,30 MB
      Immagine Guida applicazione en-GB 2024-06-27 | Hager Bocchiotti

      Guida applicazione en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,22 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-02-06 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2023-02-06

      PDF
      279,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-02-06 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2023-02-06

      PDF
      234,61 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      2
    • 1
      TYMS646T - Modulo KNX Secure HVAC 6 uscite 24/230V AC configurazione in easy e ETS 4M
      TYMS646T
      Modulo KNX Secure HVAC 6 uscite 24/230V AC configurazione in easy e ETS 4M
      Prezzo
      213,74 €
      / pezzo *
      213,74 €
      / pezzo *
    • 2
      TYF642F - Modulo KNX fancoil 6 velocità 10A 230V AC 4M
      TYF642F
      Modulo KNX fancoil 6 velocità 10A 230V AC 4M
      Prezzo
      526,33 €
      / pezzo *
      526,33 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti