The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Attua­tori ON/OFF, dimmer, tapparel­le/veneziane, DALI e analogici
    • Attua­tori HVAC
    • TYF642F
    Modulo KNX per ventilconvettori, 10A 230V AC. Controlla 1 fan coil a 6 velocità o 2 fancoil a 3 velocità, più 2 uscite valvole caldo/freddo. Supporta impianti a 2/4 tubi, 8 uscite da 10A configurabili anche per luci ON/OFF. Comando manuale in assenza di bus, LED di stato, configurazione via ETS. Compatibile con carichi resistivi, capacitivi e motori.
    EAN
    3250616059924
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Attua­tori HVAC

    Modulo KNX fancoil 6 velocità 10A 230V AC 4M TYF642F

    Prezzo
    526,33 €
    / pezzo *
    526,33 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Modulo KNX fancoil 6 velocità 10A 230V AC 4M

    TYF642F

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    • Tensione ausiliaria
      230 - 230 V
    Corrente
    • Max. corrente di commutazione
      10 A
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.75 - 4 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 4 mm²
    Serie
    • Numero di unità in larghezza
      4
    Testo
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      Sì
    • Tipi di dati
      Infor­mazioni di base, Controllo del ventil­con­vet­tore, Scene
    • Formati dei dati
      KNX (TP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      Sì
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYF642F
    PDF
    RoHS report TYF642F
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine TYF642F | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto TYF642F

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYF642F | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto TYF642F

      Modulo KNX fancoil 6 velocità 10A 230V AC 4M

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, pl-PL 2012-11-15 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, pl-PL 2012-11-15

      PDF
      1,82 MB
      Immagine Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2012-11-15 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2012-11-15

      PDF
      1,85 MB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato KNX TYF642F | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato KNX TYF642F

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

      PDF
      79,37 kB
    • TechnicalTechnicalappendixsingleProd

      Immagine Controllo ventilazione TYF642F - Inserto tecnico | Hager Bocchiotti

      Controllo ventilazione TYF642F - Inserto tecnico

      Inserto tecnico moduli d'uscita bus KNX gestore climatizzazione - ventilconvettori TYF642F

      PDF
      656,14 kB
    • Prodotto ETS Base

      Immagine Logiciel d'application ETS du TYF642F | Hager Bocchiotti

      Logiciel d'application ETS du TYF642F

      Database dei prodotti KNX en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      180,94 kB
      Immagine Logiciel d'application ETS du TYF642F | Hager Bocchiotti

      Logiciel d'application ETS du TYF642F

      Database dei prodotti KNX en-GB, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD4
      272,87 kB
    • Prodotto Applicazione Descrizione

      Immagine Description d'application ETS TYF642F | Hager Bocchiotti

      Description d'application ETS TYF642F

      ETS Application description

      PDF
      4,40 MB
      Immagine Description d'application ETS TYF642F_TYC702E | Hager Bocchiotti

      Description d'application ETS TYF642F_TYC702E

      Guida applicazione de-DE 2013-05-16

      PDF
      4,44 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-10-18 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-18

      PDF
      142,77 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      2
    • 1
      TYMS646T - Modulo KNX Secure HVAC 6 uscite 24/230V AC configurazione in easy e ETS 4M
      TYMS646T
      Modulo KNX Secure HVAC 6 uscite 24/230V AC configurazione in easy e ETS 4M
      Prezzo
      213,74 €
      / pezzo *
      213,74 €
      / pezzo *
    • 2
      TYMS646R - Modulo KNX Secure HVAC 6 uscite 24/230V AC + 12 termoregolatori easy e ETS 4M
      TYMS646R
      Modulo KNX Secure HVAC 6 uscite 24/230V AC + 12 termoregolatori easy e ETS 4M
      Prezzo
      264,42 €
      / pezzo *
      264,42 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti