The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Attua­tori ON/OFF, dimmer, tapparel­le/veneziane, DALI e analogici
    • Attua­tori ON/OFF
    • TYMS616D
    Modulo attuatore KNX Secure 16 uscite 16A per carichi capacitivi. Comando manuale/automatico, LED di stato disattivabili, blocchi logici, scenari dinamici, controllo motori tapparelle, allarmi, lampeggio e contatore ore. Compatibile ETS e easy KNX, aggiornamento firmware da remoto, installazione DIN, morsetti a vite. Sicurezza avanzata con codici FDSK e UID. 8 moduli DIN.
    EAN
    3250610050064
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Attua­tori ON/OFF

    Attuatore KNX Secure 16 uscite 16A/230V configurazione in easy e ETS 8M TYMS616D

    Prezzo
    584,75 €
    / pezzo *
    584,75 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Attuatore KNX Secure 16 uscite 16A/230V configurazione in easy e ETS 8M

    TYMS616D

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Con sistema bus KNX
      SÌ
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Serie
    • Altezza
      90 mm
    • Profon­dità
      62,5 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      65 mm
    • Numero di unità in larghezza
      8
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Architet­tura
    • Sistema bus
      KNX
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    Equipag­giamento
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      SÌ
    • Radiofrequenza bidirezionale
      No
    Corrente
    • Max. corrente di commutazione
      16 A
    • Corrente nominale IN
      16 A
    • Consumo di corrente del bus durante l'inat­tività
      3 mA
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Potenza
    • Alimen­tazione lampada a incan­descenza 230 V
      2300 - 2300 W
    • Potenza d’uscita
      2300 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      2300 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      2300 - 2300 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • Tensione di alimen­tazione del sistema
      30 V DC tramite bus
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      0.5 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.5 - 4 mm²
    Testo
    • Funzione
      Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione para­sole
    • Tipo di connes­sione
      Con terminali Quic­kCon­nect
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Tipi di dati
      Infor­mazioni di base, Diagnos­tica generale, Stato On/Off, Scene, Diagnos­tica del soft­ware
    • Formati dei dati
      KNX (TP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      SÌ
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYMS616D
    PDF
    RoHS report TYMS616D
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TYMS616D | Hager Italia

      Immagine del prodotto TYMS616D

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYMS616D | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TYMS616D

      Attuatore KNX Secure 16 uscite 16A/230V configurazione in easy e ETS 8M

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni it-IT, it-CH 2024-12-13 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni it-IT, it-CH 2024-12-13

      PDF
      1,65 MB
      Immagine Manuale di istruzioni zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03

      PDF
      3,76 MB
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11

      PDF
      5,05 MB
    • Manuale

      Immagine Manuale en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21 | Hager Italia

      Manuale en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21

      PDF
      1,54 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato KNX TYMS616D-TYMS620D | Hager Italia

      Voce di capitolato KNX TYMS616D-TYMS620D

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

      PDF
      91,09 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for TYMS616D | Hager Italia

      ETS Database for TYMS616D

      Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-04-05

      KNXPROD
      976,08 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Guida applicazione en-GB 2024-06-27 | Hager Italia

      Guida applicazione en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,86 MB
      Immagine Guida applicazione en-GB 2026-08-24 | Hager Italia

      Guida applicazione en-GB 2026-08-24

      PDF
      3,93 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-02-06 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-02-06

      PDF
      279,66 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-02-06 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-02-06

      PDF
      380,42 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      TYFS816L - Modulo KNX Secure 12 IN + 16 OUT multicontrol room 4M
      TYFS816L
      Modulo KNX Secure 12 IN + 16 OUT multicontrol room 4M
      Prezzo
      928,00 €
      / pezzo *
      928,00 €
      / pezzo *
    • 2
      TYBS692F - Modulo KNX Secure 2 uscite + 2 ingressi tapparelle/veneziane 6A AC1 incasso
      TYBS692F
      Modulo KNX Secure veneziane/tapparelle 2 OUT + 2 IN 6A AC1 incasso
      Prezzo
      146,31 €
      / pezzo *
      146,31 €
      / pezzo *
    • 3
      TYBS602F - Modulo KNX Secure 2 uscite tapparelle/veneziane 6A 230V AC1 da incasso
      TYBS602F
      Modulo KNX Secure 2 OUT 6A 230V AC1 incasso
      Prezzo
      113,49 €
      / pezzo *
      113,49 €
      / pezzo *
    • 4
      TYFS808H - Modulo KNX Secure 8 IN + 8 OUT multicontrol room 4M
      TYFS808H
      Modulo KNX Secure 8 IN + 8 OUT multicontrol room 4M
      Prezzo
      683,00 €
      / pezzo *
      683,00 €
      / pezzo *
    • 5
      TYAS604D - Modulo KNX Secure 4 OUT 16A AC1 230V C-LOAD alim. ausiliaria 4M
      TYAS604D
      Modulo KNX Secure 4 OUT 16A AC1 230V C-LOAD alim. ausiliaria 4M
      Prezzo
      302,74 €
      / pezzo *
      302,74 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti