The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Attua­tori ON/OFF, dimmer, tapparel­le/veneziane, DALI e analogici
    • Attua­tori per tapparel­le/veneziane
    • TYAS628C
    Modulo KNX Secure 8 uscite 6A 230V AC per tapparelle, tende e veneziane. Morsetti quickconnect, LED di stato, comandi manuali, blocchi logici, scenari dinamici, funzione sole/recupero calore, allarmi prioritari. Compatibile ETS ed easy KNX, aggiornabile da remoto. Protezione KNX Secure con codici FDSK e UID. 6 moduli DIN.
    EAN
    3250610050095
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Attua­tori per tapparel­le/veneziane

    Modulo KNX Secure 8 uscite 6A/230V per motori tapparelle e veneziane 6M TYAS628C

    Prezzo
    497,97 €
    / pezzo *
    497,97 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo KNX Secure 8 uscite 6A/230V per motori tapparelle e veneziane 6M

    TYAS628C

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Equipag­giamento
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      SÌ
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      6 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    • Tensione d’uscita
      230 - 230 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Testo
    • Etichet­ta­tura
      Portaetichetta grosso
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Tipi di dati
      Infor­mazioni di base, Stato On/Off, Scene, Configurazione dell'ombra, Tende e tendaggi
    • Formati dei dati
      KNX (TP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      SÌ
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No
    Serie
    • Numero di unità in larghezza
      6

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS628C
    PDF
    RoHS report TYAS628C
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TYAS628C | Hager Italia

      Immagine del prodotto TYAS628C

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYAS628C | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TYAS628C

      Modulo KNX Secure 8 uscite 6A/230V per motori tapparelle e veneziane 6M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12

      PDF
      5,27 MB
      Immagine Manuale di installazione it-IT, it-CH 2024-11-20 | Hager Italia

      Manuale di installazione it-IT, it-CH 2024-11-20

      PDF
      1,51 MB
      Immagine Manuale di installazione zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30 | Hager Italia

      Manuale di installazione zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30

      PDF
      1,95 MB
    • Manuale

      Immagine Manuale en-GB 2025-02-17 | Hager Italia

      Manuale en-GB 2025-02-17

      PDF
      1,52 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato KNX TYAS628C | Hager Italia

      Voce di capitolato KNX TYAS628C

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

      PDF
      78,61 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for TYAS628C | Hager Italia

      ETS Database for TYAS628C

      Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13

      KNXPROD
      755,30 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089647A (DE, 2023-09) | Hager Italia

      Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089647A (DE, 2023-09)

      Guida applicazione de-DE 2023-03-22

      PDF
      1,91 MB
      Immagine Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089648A (EN, 2023-09) | Hager Italia

      Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089648A (EN, 2023-09)

      Guida applicazione en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,88 MB
      Immagine Guida applicazione en-GB 2024-06-27 | Hager Italia

      Guida applicazione en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,19 MB
      Immagine Guida applicazione en-GB 2026-07-30 | Hager Italia

      Guida applicazione en-GB 2026-07-30

      PDF
      2,23 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-09-05 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-05

      PDF
      271,20 kB
      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-11-06

      PDF
      391,71 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      TRM692G - Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita veneziane 3A
      TRM692G
      Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita veneziane 3A
      Prezzo
      131,68 €
      / pezzo *
      131,68 €
      / pezzo *
    • 2
      TRE221 - Modulo tapparelle/veneziane radio KNX quicklink 2 uscite 16A AC1 - 230V AC IP55
      TRE221
      Modulo tapparelle/veneziane radio KNX quicklink 2 uscite 16A AC1 - 230V AC IP55
      Prezzo
      215,02 €
      / pezzo *
      215,02 €
      / pezzo *
    • 3
      TYAS624C - Modulo KNX Secure tapparelle e veneziane 4 OUT 6A AC1 230V - 4M
      TYAS624C
      Modulo KNX Secure tapparelle e veneziane 4 OUT 6A AC1 230V - 4M
      Prezzo
      313,32 €
      / pezzo *
      313,32 €
      / pezzo *
    • 4
      TYAS624D - Modulo KNX Secure tapparelle e veneziane 4 OUT 6A AC1 24Vdc - 4M
      TYAS624D
      Modulo KNX Secure tapparelle e veneziane 4 OUT 6A AC1 24Vdc - 4M
      Prezzo
      356,72 €
      / pezzo *
      356,72 €
      / pezzo *
    • 5
      75319010 - Attuatore per veneziane a 12 comfort montaggio su guida 230 V KNX grigio chiaro
      75319010
      Attuatore per veneziane a 12 comfort montaggio su guida 230 V KNX grigio chiaro
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti