Modulo KNX Secure tapparelle e veneziane 4 OUT 6A AC1 24Vdc - 4M TYAS624D
EAN
3250610022047
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
337,00 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Alimentatore per bus system 4 accessori disponibili -
Limitatore di sovratensione per rete dati / tecnologia MCR 1 accessori disponibili -
Accessori per sistema bus 4 accessori disponibili -
Interfaccia USB/KNX 1 accessori disponibili -
Gateway KNX e router IP/KNX 2 accessori disponibili -
Terminale di connessione/ derivazione per sistema bus 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Equipaggiamento
-
Con interruttore per commutazione manualeSÌ
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
Corrente
-
Corrente nominale6 A
-
Max. corrente di commutazione6 A
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile0.75 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.75 - 2.5 mm²
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto TYAS624D
Modulo KNX Secure tapparelle e veneziane 4 OUT 6A AC1 24Vdc - 4M
PDF -
Manuale
Manuale en-GB 2025-02-17
PDF1,52 MB -
Database dei prodotti KNX
KNX Product database TYAS624D
Database dei prodotti KNX International 2025-11-13
KNXPROD463,69 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione en-GB 2023-03-21
PDF2,41 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-05-19
PDF266,04 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-05-20
PDF264,46 kB
Più documentazione