The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Attua­tori ON/OFF, dimmer, tapparel­le/veneziane, DALI e analogici
    • Attua­tori per tapparel­le/veneziane
    • 75319010
    EAN
    4011334417149
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo
    • Attua­tori per tapparel­le/veneziane

    Attuatore per veneziane a 12 comfort montaggio su guida 230 V KNX grigio chiaro 75319010

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Attuatore per veneziane a 12 comfort montaggio su guida 230 V KNX grigio chiaro

    75319010

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Equipag­giamento
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      SÌ
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    Corrente
    • Max. corrente di commutazione
      4 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.5 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.5 - 6 mm²
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      10
    Testo
    • Etichet­ta­tura
      Portaetichetta grosso
    Potenza
    • Corrente opera­tiva nominale fino a 230 V AC AC1
      900 W

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 75319010 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 75319010

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 75319010 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 75319010

      Attuatore per veneziane a 12 comfort montaggio su guida 230 V KNX grigio chiaro

      PDF
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      TRM692G - Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita veneziane 3A
      TRM692G
      Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita veneziane 3A
      Prezzo
      131,68 €
      / pezzo *
      131,68 €
      / pezzo *
    • 2
      TRE221 - Modulo tapparelle/veneziane radio KNX quicklink 2 uscite 16A AC1 - 230V AC IP55
      TRE221
      Modulo tapparelle/veneziane radio KNX quicklink 2 uscite 16A AC1 - 230V AC IP55
      Prezzo
      215,02 €
      / pezzo *
      215,02 €
      / pezzo *
    • 3
      TYAS628C - Modulo KNX Secure 8 uscite 6A/230V per motori tapparelle e veneziane 6M
      TYAS628C
      Modulo KNX Secure 8 uscite 6A/230V per motori tapparelle e veneziane 6M
      Prezzo
      497,97 €
      / pezzo *
      497,97 €
      / pezzo *
    • 4
      TYAS624C - Modulo KNX Secure tapparelle e veneziane 4 OUT 6A AC1 230V - 4M
      TYAS624C
      Modulo KNX Secure tapparelle e veneziane 4 OUT 6A AC1 230V - 4M
      Prezzo
      313,32 €
      / pezzo *
      313,32 €
      / pezzo *
    • 5
      TYAS624D - Modulo KNX Secure tapparelle e veneziane 4 OUT 6A AC1 24Vdc - 4M
      TYAS624D
      Modulo KNX Secure tapparelle e veneziane 4 OUT 6A AC1 24Vdc - 4M
      Prezzo
      356,72 €
      / pezzo *
      356,72 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti