The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • TRE221
    Ricevitore radio KNX IP55 per tapparelle, tende e veneziane. Alimentato a 230V AC, disponibile 1 canale con 2 contatti liberi da potenziale (µ10A 230V AC1). Comando manuale salita/discesa e configurazione quicklink, easy o ETS (per easy e ETS necessario accoppiatore radio TR131A). Funzione ripetitore attivabile, installazione facile, dimensioni 150x85x35 mm, frequenza 868,3 MHz.
    EAN
    3250615989321
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Attua­tori ON/OFF
    • Attua­tori per tapparel­le/veneziane
    • Vedi altro

    Modulo tapparelle/veneziane radio KNX quicklink 2 uscite 16A AC1 - 230V AC IP55 TRE221

    Prezzo
    215,02 €
    / pezzo *
    215,02 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo tapparelle/veneziane radio KNX quicklink 2 uscite 16A AC1 - 230V AC IP55

    TRE221

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      SÌ
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Equipag­giamento
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      No
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      10 A
    • Max. corrente di commutazione
      10 A
    Condizioni di impiego
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 55 °C
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      0
    Testo
    • Funzione
      Funzioni supplemen­tari semplici: +6 scenari, Funzione ripetitore per aumen­tare la portata radio, Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a sollevamento a vite
    Potenza
    • Potenza massima di commutazione
      2300 W
    • Corrente opera­tiva nominale fino a 230 V AC AC1
      2000 W

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TRE221
    PDF
    RoHS report TRE221
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TRE221 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TRE221

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TRE221 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TRE221

      Modulo tapparelle/veneziane radio KNX quicklink 2 uscite 16A AC1 - 230V AC IP55

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-03-14 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-03-14

      PDF
      1,50 MB
    • Allegato prodotto

      Immagine Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Italia

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Allegato prodotto International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
      Immagine Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Italia

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Allegato prodotto en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
      Immagine Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Italia

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Allegato prodotto fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Logiciel d'application ETS du TRE221 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TRE221

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      124,21 kB
      Immagine Logiciel d'application ETS du TRE221 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TRE221

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      118,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-03-31

      PDF
      122,34 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      TYFS808H - Modulo KNX Secure 8 IN + 8 OUT multicontrol room 4M
      TYFS808H
      Modulo KNX Secure 8 IN + 8 OUT multicontrol room 4M
      Prezzo
      683,00 €
      / pezzo *
      683,00 €
      / pezzo *
    • 2
      TYAS604D - Modulo KNX Secure 4 OUT 16A AC1 230V C-LOAD alim. ausiliaria 4M
      TYAS604D
      Modulo KNX Secure 4 OUT 16A AC1 230V C-LOAD alim. ausiliaria 4M
      Prezzo
      302,74 €
      / pezzo *
      302,74 €
      / pezzo *
    • 3
      TYBS692F - Modulo KNX Secure 2 uscite + 2 ingressi tapparelle/veneziane 6A AC1 incasso
      TYBS692F
      Modulo KNX Secure veneziane/tapparelle 2 OUT + 2 IN 6A AC1 incasso
      Prezzo
      146,31 €
      / pezzo *
      146,31 €
      / pezzo *
    • 4
      TYBS602F - Modulo KNX Secure 2 uscite tapparelle/veneziane 6A 230V AC1 da incasso
      TYBS602F
      Modulo KNX Secure 2 OUT 6A 230V AC1 incasso
      Prezzo
      113,49 €
      / pezzo *
      113,49 €
      / pezzo *
    • 5
      TYAS610D - Modulo KNX Secure 10 OUT 16A AC1 230V C-LOAD alim. ausiliaria 6M
      TYAS610D
      Modulo KNX Secure 10 OUT 16A AC1 230V C-LOAD alim. ausiliaria 6M
      Prezzo
      449,87 €
      / pezzo *
      449,87 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti