B.ΠΛΑΙΣΙΟ 1930 ΜΟΝΟ ΜΑΥΡΟ 138101
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πρίζες σούκο 8 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανισμοί εντολής και φωτεινής σήμασης 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου 12 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια 20 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπουτόν 8 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια με αισθητήρα για ανιχνευτή κίνησης 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
- Πρίζες σούκο
- Μηχανισμοί εντολής και φωτεινής σήμασης
- Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου
- Πλακίδια
- Μπουτόν
- Πλακίδια με αισθητήρα για ανιχνευτή κίνησης
- Κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης
- Κεντρικό τεμάχιο για διακόπτη ή μπουτόν
- Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί
- Ηλεκτρονικοί διακόπτες ρολών
- Πλακίδια ηλεκτρονικών μηχανισμών
- Περιστροφικός διακόπτης
- Ρυθμιστές φωτισμού
- Πρίζες TV
- Διακόπτες / Μπουτόν ρολών
- Πρίζες Audio/Video
- Πρίζες USB φόρτισης
- Κουμπί και διακόπτης
-
475501B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1930 ΜΑΥΡΟ
-
4755B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1930 ΛΕΥΚΟ
-
414521B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 1930 ΜΑΥΡΟ
-
414520B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 1930 ΛΕΥΚΟ
-
WTS1200BGH.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1930 ΜΑΥΡΟ
-
WTS1200WGH.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1930 ΛΕΥΚΟ
-
WTS1300BGH.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 1930 ΜΑΥΡΟ
-
WTS1300WGH.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 1930 ΛΕΥΚΟ
-
4587B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
4539B.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ
-
455401B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
4586B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
455501B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
4538B.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ
-
WDF41073H.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ
-
WDF41076H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
WDF410766H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
WDF41083H.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ
-
WDF410862H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
WDF410866H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
WTF4000BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
-
WTF4593PWH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
-
WTF4593BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
-
WTF4592PWH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
-
WTF4592BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
-
WTF4108WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
-
WTF4108BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
-
WTF4107WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
-
WTF4107BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
-
WTF4000WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
-
1407B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
-
103921B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
-
103920B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
-
106421B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
-
106420B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
-
104001B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
-
1040B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
-
140901B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
-
1409B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
-
140701B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
-
384603B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 10A 1930/GLAS/R.CLASSIC
-
383803B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 1930/GLAS/R.CLASSIC
-
16402035B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
16402079B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ R.CLASSIC ΛΕΥΚΟΣ
-
WDE383803H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 1930/GLAS/R.CLASSIC
-
WDE384603H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 10A 1930/GLAS/R.CLASSIC
-
WLN8010BGH.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
WLN8010WGH.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
1647B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 1930 ΛΕΥΚΟ
-
164701B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 1930 ΜΑΥΡΟ
-
16476900B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 1930 PORZELLAN ΛΕΥΚΟ
-
16476500B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 1930 PORZELLAN ΜΑΥΡΟ
-
WTW1000BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 1930 ΜΑΥΡΟ
-
WTW1000PBGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 1930 PORZELLAN ΜΑΥΡΟ
-
WTW1000WBGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 1930 PORZELLAN ΛΕΥΚΟ
-
WTW1000WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 1930 ΛΕΥΚΟ
-
85221101B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΛΩΝ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ R.CLASSIC/1930
-
85741139B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ R.1/R.3/R.CLASSIC
-
85741131B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΜΑΥΡΟ R.1/R.3/R.CLASSIC
-
85241139B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ R.1/R.3/R.CLASSIC
-
85241131B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΜΑΥΡΟ R.1/R.3/R.CLASSIC
-
387603B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 10AX 1930/GLAS/R.CLASSIC
-
387703B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 10AX 1930/GLAS/R.CLASSIC
-
387503B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC 10AX
-
389303B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC
-
WDE387603H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 10AX 1930/GLAS/R.CLASSIC
-
WDE387703H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 10AX 1930/GLAS/R.CLASSIC
-
WDE387503H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC 10AX
-
WDE389303H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC
-
294510B.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 294410 1930 ΛΕΥΚΟ
-
294511B.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 294411 1930 ΜΑΥΡΟ
-
294410B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
-
294411B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
-
85422101B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 2 ΕΞΟΔΩΝ 300W/54W LED 1930/R.CLASSIC
-
85421201B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 400W/70W LED 1930/R.CLASSIC
-
WTN4011BGH.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
-
WTN4011WGH.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
-
WTN4041BGH.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ WTN4011BG 1930 ΜΑΥΡΟ
-
WTN4041WGH.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ WTN4011WG 1930 ΛΕΥΚΟ
-
450210B.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΑΠΛΗ 4dB
-
451510B.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 10dB
-
451515B.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 15dB
-
452210B.ΠΡΙΖΑ TV+FM+SAT ΑΠΛΗ 2, 5 dB
-
WDF4592H.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΑΠΛΗ 4dB
-
WDF45921H.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 10dB
-
WDF45922H.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 15dB
-
WDF4593H.ΠΡΙΖΑ TV+FM+SAT ΑΠΛΗ 2, 5 dB
Τεχνικές ιδιότητες
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Κωδικός RAL9005
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόDuroplastic
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
Ύψος80 mm
-
Πλάτος80 mm
-
Βάθος9,90 mm
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια, Κάθετα
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 138101
B.ΠΛΑΙΣΙΟ 1930 ΜΟΝΟ ΜΑΥΡΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF295,11 kB