Équipe de service Hager Maintenance ACB périodique
Votre partenaire pour la maintenance des disjoncteurs Terasaki et Hager dans des installations de distribution basse tension.
Avec Hager, vous optez
pour la sécurité
Les systèmes de distribution d’énergie BT de Hager offrent une sécurité d’exploitation et de fonctionnement maximale. Afin de garantir un fonctionnement sûr et permanent des installations, Hager recommande une maintenance périodique. Les systèmes de distributions d’énergie à basse tension sont des installations électriques à courant fort et doivent être contrôlés au moins tous les 5 ans conformément à l’article 18 de l’ordonnance sur le courant fort.
Dans presque tous les secteurs commerciaux, une disponibilité élevée de l’énergie électrique et un fonctionnement sans problème de l’alimentation électrique sont indispensables. Dans ce contexte, les installations de distribution d’énergie revêtent une importance centrale à deux égards : ils doivent assurer la protection des personnes et garantir une production continue et sans problème. Ainsi, des systèmes informatiques, des centres de données, des unités de soins intensifs ou même des processus industriels ne peuvent être interrompus de manière imprévue sans que cela entraîne des perturbations, des conditions dangereuses ou des pertes financières importantes.
L’essentiel d’une exploitation sécurisée
La vérification périodique des dispositifs de protection tels que les disjoncteurs, la protection active contre les arcs électriques parasites et les installations de compensation sont également soumis au devoir de contrôle et d’entretien. Hager recommande d’effectuer au moins une fois par an une opération de commutation MAR/ARR. Afin de garantir une fiabilité élevée de ses installations, Hager vous propose un concept de maintenance et de service conforme aux prescriptions de l’article 17 c. de l’ordonnance sur le courant fort SR 734.2.

Prestation de mise en service
- Préparation pour les mises en service sur place
- Assistance à la mise en service, y compris la vérification de tous les organes de commande du disjoncteur
- Réglage du déclencheur à surintensité sur le disjoncteur
- Élaboration de la documentation associée

Service de maintenance
- Maintenance de tous les produits selon les instructions de maintenance de l’usine ou du fabricant (disjoncteurs Terasaki, installations de compensation d’énergie réactive, protection active contre les arcs électriques parasites, etc.)
- Vérification de toutes les connexions du disjoncteur
- Vérification des contacts principaux du disjoncteur
- Contrôle mécanique et électrique des fonctions de commutation de tous les appareillages
- Vérification du fonctionnement des pièces accessoires électriques et mécaniques
- Test de déclenchement des appareillages selon les prescriptions et les documents du fabricant
- Vérification des liaisons de contacts auxiliaires
- Contrôle de fonctionnement de la télécommande (si existante)
- Contrôle de fonctionnement du mécanisme de verrouillage
- Contrôle de fonctionnement de l’affichage des positions de commutation
- Mise à jour technique des appareils selon les prescriptions du fabricant

Service de transformation et prestations complémentaires
- Mise à niveau de disjoncteurs de puissance à construction ouverte
- Modification ou remplacement de toutes les pièces accessoires d’origine des disjoncteurs
- Calculs de réseau, calculs de sélectivité, création d’une liste pour les réglages des disjoncteurs
- Contrôle thermographique de l’installation de distribution électrique
- Planification d’une protection active contre les arcs électriques parasites et d’installations de compensation d’énergie réactive
- Mise en service de solutions de communication
- Analyses de réseaux à basse tension

Analyses de réseaux à basse tension
Les moteurs électriques, les pompes, les ventilateurs, les systèmes d’aération forcée et les agitateurs provoquent une puissance réactive indésirable, qui sollicite fortement les lignes électriques de l’installation et celles des EAE. Ces sollicitations se répercutent aussi sur les coûts d’énergie. Avec notre analyse de réseau « Hager light », nous déterminons les puissances réactives indésirables et vous indiquons quelles sont les installations de compensation d’énergie réactive de Hager qui sont adaptées aux conditions du réseau et qui peuvent les éliminer ou les limiter à l’avenir. Pour une analyse étendue du réseau, telle que la détermination de la qualité de la tension, nous pouvons utiliser notre analyse de réseau « Hager plus » pour détecter et identifier les problèmes au sein de l’installation conformément à la norme applicable respective (EN 50160).
Nos kits de prestations comprennent la mesure à long terme d’au moins 20 jours consécutifs, y compris l’évaluation des résultats de mesure avec un rapport final. Une compensation d’énergie réactive de Hager, conçue de manière optimale, permet d’économiser de l’argent et de décharger votre propre infrastructure.
Un service attesté et certifié
Les techniciens de service de Hager réalisent les travaux susmentionnés de mise en service et de maintenance et documentent pour vous les contrôles et les mesures de chaque appareillage dans des rapports correspondants. Des plans de maintenance et de service individuels forment le cadre contractuel de ces prestations de services.
Vos avantages
- Niveau élevé de sécurité pour le personnel opérateur
- Une alimentation fiable en énergie
- Haute disponibilité et durée de vie des appareils
- Avantages en matière de coûts par une réduction des incidents, des temps d’arrêt et des interruptions planifiées