Haute performance de variation -faible puissance dissipée
Les variateurs rotatifs universels LED de Hager offrent un comportement de variation considérablement amélioré.
Variateur rotatif universel LED
Depuis le 1er septembre 2018, les lampes halogènes à haute tension sont également interdites en Suisse et dans l’UE. Les lampes halogènes à basse tension et les lampes LED sont disponibles comme luminaires à économie d’énergie.
Comportement de variation optimisé
La variation d’intensité des lampes LED reste un défi technique exigeant étant donné que de nombreuses combinaisons de variateurs et de lampes LED n’ont que de faibles marges de variation. De nombreux variateurs conventionnels ne sont pas en mesure de faire varier l’intensité des LED ou seulement avec de faibles plages de luminosité. Même lorsque le variateur est éteint, il peut arriver que la source lumineuse vacille ou scintille en raison de l’électronique des semi-conducteurs utilisée. La solution réside dans les variateurs rotatifs universels LED de Hager – ils ont un comportement de variation considérablement amélioré et empêchent tout scintillement indésirable.
La bonne rotation pour une lumière harmonieuse
Avec les variateurs rotatifs universels LED de Hager, vous pouvez adapter l’intensité lumineuse de 0 à 100 % – en continu et sans à-coups. Ils conviennent pour des lampes halogènes et à incandescence ainsi que pour des lampes LED. Les variateurs détectent automatiquement le type de lampe connecté et s’adaptent de façon optimale aux différents types de charges.

Conseil d’achat LED
Lors de l’achat d’un luminaire LED, assurez-vous que votre lampe souhaitée est explicitement marquée « à intensité variable ». En effet, la partie électronique de commande intégrée d’une lampe LED doit être conçue pour en régler l’intensité lumineuse.

Variateur DALI Tunable White
La bonne lumière au bon moment nous rend plus performants pendant la journée et nous permet de mieux nous reposer la nuit. Les dispositifs Tunable White adaptent de manière dynamique la température de couleur et la luminosité des luminaires LED en fonction de la lumière naturelle du jour et du biorythme humain.
Nouvelle gamme de variateurs rotatifs maintenant dans le catalogue de produits
Nouveaux variateurs rotatifs LED : la forme compte aussi
Outre la version basico, les nouveaux variateurs rotatifs LED sont également disponibles dans le design épuré des lignes de produits kallysto.line, .trend, .pro et .art. Six coloris et tous les cadres de recouvrement de l’assortiment kallysto.art ne laissent rien à désirer.