Dimmleistung hoch –
Verlustleistung tief
Die Universal-Drehdimmer-LED von Hager sorgen für ein erheblich besseres Dimmverhalten.
Universal Drehdimmer LED
Seit dem 1. September 2018 sind in der Schweiz und in der EU auch Hochvolt-Halogenlampen verboten. Als stromsparende Leuchtmittel stehen Niedervolt-Halogenlampen und LED-Leuchten zur Verfügung.
Optimiertes Dimmverhalten
Das Dimmen von LED-Leuchten bleibt technisch anspruchsvoll, da viele Kombinationen aus Dimmern und LED-Lampen nur geringe Dimmspannen aufweisen. Viele herkömmliche Dimmer können dimmbare LED nicht oder nur mit geringen Helligkeitsspannen dimmen. Zudem kann es selbst bei ausgeschaltetem Dimmer durch die verwendete Halbleiterelektronik mitunter zum Flackern oder Aufleuchten der Lichtquelle kommen. Als Lösung bieten sich die Hager-Universal-Drehdimmer-LED an – sie haben ein erheblich besseres Dimmverhalten und verhindern unerwünschtes Flackern.
Der richtige Dreh fürs stimmige Licht
Mit den Universal-Drehdimmer-LED von Hager können die Leuchten von 0 bis 100 Prozent gedimmt werden – fliessend ohne ruckartiges Dimmen. Sie eignen sich für Glüh- und Halogenlampen sowie für LED-Leuchten. Die Dimmer lernen sich automatisch auf den angeschlossenen Lampentyp ein und passen sich den unterschiedlichen Lasttypen an.

Kauftipp LED
Achten Sie beim Kauf einer LED-Leuchte darauf, dass Ihr gewünschtes Leuchtmittel ausdrücklich als «dimmbar» gekennzeichnet ist. Denn die integrierte Steuerungselek-tronik einer LED-Lampe muss darauf ausgelegt sein, um sie dimmen zu können.

DALI Dimmer Tunable White
Das richtige Licht zur richtigen Zeit macht uns tagsüber leistungsfähiger und lässt uns nachts besser zur Ruhe kommen. Tunable-White-Geräte passen Farbtemperatur und Helligkeit von LED-Leuchten dynamisch dem natürlichen Tageslichtverlauf und dem menschlichen Biorhythmus an.
Neues Drehdimmer-Portfolio:
Jetzt im Produktkatalog
Neue LED-Drehdimmer:
auch die Form zählt
Die neuen LED-Drehdimmer sind über die basico-Ausführung hinaus auch im klaren Design der Produktreihen kallysto.line, .trend, .pro und .art erhältlich. Sechs Farben und alle Abdeckrahmen aus dem kallysto.art-Sortiment lassen keine Wünsche offen.