Équipements électriques fonctionnels pour les bureaux
modernes
Le bureau moderne est en constante évolution. Au tournant du millénaire, la numérisation a fondamentalement modifié l’équipement et les méthodes de travail dans les bureaux. Les bureaux classiques paysagers ou individuels avec des postes de travail fixes ont cédé la place à des espaces ouverts flexibles avec des unités fonctionnelles multimédias interconnectées. Pour suivre l’évolution du numérique, le bureau d’aujourd’hui doit être équipé pour les technologies de demain, tout en répondant aux exigences les plus élevées en matière d’efficacité et de durabilité.
Cela impose des exigences élevées à l’équipement électrique. Hager vous assiste tout au long de la « ligne électrique » : de la distribution principale et secondaire à la technologie de mesure et de commande, en passant par la gestion intelligente du bâtiment et la gamme d’interrupteurs et de dispositifs de protection appropriée.
Systèmes de cheminement de câbles

L’électromobilité à partager
witty pro & witty park 2
La solution de recharge pour les parkings de votre entreprise
Pour répondre à la demande croissante d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques, une mise à niveau importante est nécessaire. Cela concerne surtout les lieux où se rassemblent de nombreux utilisateurs de véhicules électriques, comme les parkings d'entreprise. Les solutions Hager : witty pro et witty park 2. Le système complet avec distribution de puissance dynamique permet l’installation de jusqu’à 10 Wallbox avec le gestionnaire de charge XEM510 sans connexion back-end. Avec connexion back-end, il est possible d’installer jusqu’à 40 Wallbox à un raccordement domestique à l’aide du gestionnaire de charge XEM520.