Hager Suisse investit dans un avenir durable
Efficacité énergétique des bâtiments industriels
L’amélioration de l’efficacité énergétique d’anciens bâtiments industriels est un véritable défi et exige une combinaison de différentes mesures adaptées aux conditions et aux besoins spécifiques de chaque bâtiment. Depuis des années, Hager investit des sommes importantes dans la rénovation des anciens bâtiments sur le site de Emmenbrücke. Un grand nombre de mesures à petite et à grande échelle permettent d’économiser plusieurs centaines de tonnes de CO2 par an.
Site de production dans le centre urbain
Notre site, à seulement 5 minutes à pied de la gare CFF et de la gare routière, s’avère de plus en plus un avantage. En outre, l’implémentation de la norme ISO 14001, la gestion ciblée des ressources et la réduction des émissions de bruits nous ont permis de bénéficier d’une large acceptation dans le quartier. Nous améliorons non seulement le bilan écologique de nos produits, de nos bâtiments et de nos processus, mais nous offrons également à nos clients, à nos fournisseurs et surtout à nos collaborateurs d’excellentes possibilités d’accéder à notre site par les transports publics

Économie de 15 000 kg de CO2 dans la distribution des marchandises

Duroplast : une alternative durable pour un avenir vert
Nos interrupteurs et couvercles de prises en Duroplast ne produisent pas de microplastiques
Les microplastiques proviennent principalement de la dégradation des matières plastiques, qui se décomposent en particules plus petites. Cela peut être dû à des influences physiques, telles que la lumière du soleil, les mouvements des vagues ou une sollicitation mécanique. Cependant, en raison de ses propriétés chimiques spécifiques, le Duroplast n’est pas susceptible de se dégrader en microplastiques.
La principale matière première pour le Duroplast est l’« Alqemite ». Hager l’achète auprès de la société Bi-Qem