Faire le plein d’élec­tri­cité et dormir tranquillement

Tout pers­onne souh­ai­tant acheter un véhi­cule élec­trique doit égal­ement se pencher sur la question de l’infra­s­truc­ture de  recharge. L’installa­tion élec­trique exist­ante dans la maison ou le garage doit être évaluée du point de vue des normes, de la sécu­rité des pers­onnes, des appar­eils et du véhi­cule souh­aité, afin de  garantir un mode de char­ge­ment sûr et sans prob­lème. Les bornes de charge, appe­lées wallbox, néces­sitent, selon la norme, un dispositif de  prot­ec­tion à courant diffé­rentiel­ré­si­duel appro­prié. La réponse : l’inter­rupteur diffé­rentiel sensible tous cour­ants, type B EV. 
Typ B EV

Pour­quoi type B EV ?

Qui veut se réveiller le matin et se retrouver devant une « batterie vide » ! Misez sur le niveau de sécu­rité le plus élevé et sur l’inter­rupteur diffé­rentiel de type B EV. Il garantit que les éventuels cour­ants de défaut CC et cour­ants de fuite générés lors du processus de charge d’un véhi­cule élec­trique sont détectés. Les disjonc­teurs diffé­rentiels convent­ionnels ne peuvent pas détecter les cour­ants de défaut DC et peuvent donc « aveu­gler » un appareil disjonc­teur de prot­ec­tion. Cela peut, dans le pire des cas, empê­cher le déclenchement. De nombr­euses bornes de charge ont certes une détec­tion de courant de défaut inté­grée pour les cour­ants DC. Celleci répond égal­ement à la norme. Mais le déluge de nouveaux véhi­cules élec­triques et le déve­loppement de l’élec­tron­ique de charge font que les Wallbox et les bornes de charge disponibles sur le marché provo­quent souvent un déclenchement inju­stifié et erroné des inter­rupt­eurs diffé­rentiels. 

En un coup d’œil :

  • FI type B EV pour bornes de charge de véhi­cules élec­triques (EVCS)
  • 3P+N et 1P+N
  • En 25 A, 40 A et 63 A
  • Type B EV, sensible tous cour­ants, 30 mA
  • Résistant aux cour­ants de fuite
  • Sigle de sécu­rité S+
typ B EV

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.