Simple et peu encombrant
Prise type 15/25 avec bornes enfichables
Les inserts de prise Hager avec bornes enfichables ont été complétés par les inserts type 15 et 25. Comme pour toutes les prises Hager, l’insert peut être utilisé pour 10 A et 16 A. Grâce à l’introduction éprouvée des fils à 45° et à la position optimale de la touche de dégagement, vous gagnez un temps précieux lors de l’installation.
Les avantages en un coup d’œil
Introduction simple des fils
-
L’introduction éprouvée des fils à 45° permet un branchement confortable. Grâce à la nouvelle technique d’enfichage, le raccordement des fils et des torons s’effectue sans problème et sans équipement supplémentaire des torons avec p. ex. des embouts.
Faible profondeur d’encastrement
-
Grâce à la faible profondeur d’encastrement, vous disposez de plus d’espace pour le câblage.
Dénudage standardisé
- Tous les fils et les torons peuvent désormais être dénudés à la même longueur de 11 mm. Ainsi l’outil n’a plus besoin d’être aussi souvent réglé.
Aperçu des nouveaux inserts compacts
Les nouveaux inserts compacts de la prise type 15/25 16 A avec bornes enfichables sont livrables dans tous les assortiments et toutes les versions. Avec les nouveaux inserts, vous gagnez beaucoup de temps lors du raccordement et la dimension compacte vous facilite le montage.