Einfach platzsparend
Steckdose Typ 15/25 mit Steckklemmen
Die Hager Steckdoseneinsätze mit Steckklemmen wurden um die Einsätze Typ 15 und 25 erweitert. Wie bei allen Hager Steckdosen kann der Einsatz für 10 A und 16 A eingesetzt werden. Dank der bewährten 45°-Drahteinführung und der optimalen Position der Lösetaste sparen Sie wertvolle Zeit bei der Installation.
Die Vorteile im Überblick
Einfache Drahteinführung
-
Die bewährte Drahteinführung im 45°-Winkel erlaubt ein bequemes Anschliessen.
-
Mit der neuen Stecktechnik können Drähte sowie Litzen problemlos angeschlossen werden, ohne zusätzliche Bearbeitung bei den Litzen z. B. mit Aderendhülsen.
Geringe Einbautiefe
-
Dank der geringen Einbautiefe steht Ihnen für die Verdrahtung mehr Platz zur Verfügung.
Standardisierte Abisolierung
- Die Drähte und Litzen können nun alle gleichlang auf 11 mm abisoliert werden. So muss das Werkzeug nicht mehr so oft neu eingestellt werden.