Le nouveau kallysto Smart Switch
La gestion intelligente de la commande d’éclairage
Grâce au nouveau kallysto Smart Switch de Hager, la commande des luminaires et lampes Philips Hue s’effectue sans aucune batterie ni câble. Le montage est aussi simple que possible : l’interrupteur peut se poser à n’importe quel endroit du mur. Par ailleurs, grâce à sa version encastrée, il s’intègre dans tout dispositif nouveau ou déjà existant.
Hager & Friends of Hue
Hager est, avec l’interrupteur intelligent kallysto, partenaire accrédité de Philips Friends of Hue.
L’interrupteur intelligent kallysto s’intègre en un rien de temps dans un Hue Bridge par l’appli Hue. Il est ensuite possible de commander et varier les lampes ainsi que d’activer des scénarios sans nécessiter l’appli. L’alimentation électrique n’est jamais interrompue, de sorte à permettre la commande des lampes à tout moment à partir de l’appli pour smartphone.
Parfaite intégration
Avec le nouvel interrupteur d’éclairage, disponible en trois lignes design et trois coloris, le très apprécié programme kallysto s’enrichit d’un nouveau composant novateur. Il s’intègre parfaitement dans toutes les installations et dans tous les dispositifs habituels, encastrés ou apparents.

kallysto Smart Switch : les points forts
Voici comment commander intelligemment votre éclairage
03:13
Pour tous les goûts
Le kallysto Smart Switch en 3 couleurs et lignes de design
Pour les personnes privées : un montage simple
Rien de plus facile : Vous pouvez monter le nouvel interrupteur intelligent kallysto au mur et le mettre immédiatement en service sans aucun besoin de connaissances en électricité.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.