Il répond à la nouvelle NIBT SN 441011 avec des boîtiers parfaits
La nouvelle NIBT SN 441011 arrive : la nouvelle norme sur les installations à basse tension entre en vigueur en 2025. C’est au plus tard à ce moment-là que les installateurs auront un besoin accru de grandes combinaisons multiples. En effet, les prises doubles et triples ne pourront plus être utilisées comme IP55. Le boîtier apparent triple robusto de Hager répond parfaitement à la norme et facilite considérablement le montage ainsi que le câblage.
Décrouvez dans l'e-catalog
En un coup d’œil
- Dimensions : 276 × 86 × 48 mm
- Dans les 4 coloris robusto
- 3 × M20
- Jusqu’à 6 vis de fixation
- Norme : SN 441011