Erfüllt die neue NIN SN 441011 mit perfekten Gehäusen
Die nächste NIN SN 441011 kommt: Die neue Niederspannungs-Installations-Norm tritt 2025 in Kraft. Spätestens dann brauchen Installateure vermehrt grössere Mehrfachkombinationen. Denn Zweifach- und Dreifach-Steckdosen dürfen nicht mehr als IP55 eingesetzt werden. Das Hager robusto AP 3er-Gehäuse erfüllt die Norm perfekt und vereinfacht sowohl die Montage als auch die Verdrahtung markant.
Im E-Katalog entdecken
robusto AP 3er Gehäuse Auf einen Blick
- Masse: 276 × 86 × 48 mm
- In den 4 robusto Farben
- 3 × M20
- Bis zu 6 Befestigungsschrauben Norm: SN 441011