Technique de protection d’un seul fournisseur
Planification simple
La famille des limiteurs de surtension peut se diviser en deux types de protection : protection globale et protection de précision. Avec Hager, le choix des SPD en fonction de leur classification est très simple.

La protection contre les surtensions de Hager
01:42
Technique de protection
d’un seul fournisseur
Avec la gamme Hager perfectionnée de protection contre les surtensions, toutes les exigences normatives peuvent être mises en œuvre de manière simple et sûre. Le programme comprend des limiteurs combinés de type 1, 2 et 3 pour toutes les formes de réseaux ainsi que des limiteurs pour la protection des appareils multimédias et de communication. Important concernant les mises à niveau : les nouveaux limiteurs de surtension Hager sont compatibles sans restriction avec les produits existants en termes de coordination énergétique, de sorte qu’ils peuvent être combinés sans problème dans les projets existants.