Schutz von Personen und Eigentum
Einfache
Planung
Die Produktfamilie der Überspannungsableiter kann in zwei Arten von Schutzbereiche eingeteilt werden: Allgemeiner Schutz und Feinschutz. Mit Hager ist die Auswahl der SPDs entsprechend ihrer Klassifizierung ganz einfach.

Hager Überspannungsschutz
01:42
Schutztechnik
aus einer Hand
Mit dem weiterentwickelten Hager Überspannungsschutz-Programm lassen sich alle normativen Anforderungen einfach und sicher umsetzen. Das Programm umfasst Kombiableiter Typ 1 + 2, Typ 2- und Typ 3-Ableiter für alle Netzformen sowie Ableiter zum Schutz von Multimedia- und Kommunikationsgeräten. Wichtig bei Nachrüstungen: Die neuen Hager Überspannungsableiter sind mit den bisherigen Produkten bezüglich energetischer Koordination uneingeschränkt kompatibel, sodass sie auch in bestehenden Projekten problemlos miteinander kombiniert werden können.