Perf­or­m­ance maximale pour la gamme complète de disjonc­teurs hw+

Powerway 1 s’enri­chit : les deux solut­ions d’armoire Powerway 2 et Powerway 4 avec les disjonc­teurs HW2 et HW4. Vous béné­fi­ciez ainsi de la perf­or­m­ance maximale pour la gamme complète de disjonc­teurs hw+ dans vos installa­t­ions. Les armo­ires modulaires unimes font leurs preuves tous les jours, confec­t­ionnées sur mesure des dizaines de milliers de fois chez des clients de tous types et de toutes tailles.

powerway

Résistance à la tempér­a­ture et aux courts-circuits ainsi que tests de vibr­ation : les nouvelles armo­ires Powerway 2 et 4 ont été soumises à des tests exigeants afin de répondre aux exigences de certi­f­i­ca­tion selon la norme SN EN 61439-2 /-5. Test réussi – Powerway 2 et Powerway 4 ont été inté­grées dans la famille d’armo­ires modulaires unimes H. Cela vous sécu­rise et garantit une alimentation en énergie durable.



Solution d’armoire pour ACB Compact hw+ 

En un coup d’œil 

  • Armoire d’alimentation, de départ et de couplage jusqu’à 4000 A
  • Connex­ions élec­triques : système débroch­able et à enca­s­trement fixe
  •  Les caté­go­ries suiv­antes sont désor­mais disponibles :
  • Powerway 1 pour ACB HW1 de 630 à 1600 A
  • Powerway 2 pour ACB HW2 de 630 à 2500 A
  • Powerway 4 pour ACB HW4 de 1000 à 4000A
  • En version tripolaire ou tétr­a­polaire
  • Excel­l­entes valeurs de déclas­se­ment de courant grâce à une perte réduite
  • Tous les plans de cuivre pour le cuivre stan­dard
  •  Cloi­son­nement inté­rieur de 1 à 4b

Vos avan­tages

  • Extension de la gamme unimes H avec le port­e­feuille de disjonc­teurs hw+
  • Certi­f­i­ca­tion SN EN 61439-2 /-5
  • Stan­dard de qualité élevé
  • Struc­ture simple de l’armoire
  • Plans des cuivres comp­lets
  •  Swiss Made


Carac­té­ri­stiques
 Valeurs assi­gnées de tensions Tension assi­gnée
 Un ≤690 V AC 
  Tension assi­gnée d’emploi
 Ue  ≤690 V AC
  Tension assi­gnée d’isolement
 Ui  1000 V AC
  Tension assi­gnée de tenue aux chocs
 Uimp  12 kV
       
Valeurs assi­gnées de cour­ants
 Courant assigné  InA  ≤2 × 4000 A 
   Courant assigné de crête admi­ssible  Ipk   ≤268 kA
   Courant assigné de courte durée admi­ssible
 Icw   ≤120 kA (1 sec)
   Courant assigné de court-circuit condit­ionnel  Icc  ≤125 kA
   Fréquence assi­gnée  fn  50 Hz
 
Inter­faces
Degré d’encras­se­ment 3
Surtension Caté­gorie de surtension  III  IV
   230 / 400 V  4 kV  6 kV
   400 / 690 V  6 kV  8 kV
   690 / 1000 V  8 kV  12 kV
Type de connexion à la terre  TN-S / TN-C / TN-C-S / TT

 

 

Génér­a­l­ités
Lieu d’installa­tion Installa­tion fixe à l'inté­rieur   
 Indice de prot­ec­tion Appar­eils pilo­tables de l’exté­rieur
Appar­eils pilo­tables derr­ière la porte
Avec toit supplé­mentaire
≤ IP3x*  
≤
IP4x
≤ IPx1
Autor­isa­tion d’accès Eacute;lectri­cien qualifié
Pers­onne qualifiée en élec­trot­e­ch­nique
Pers­onne autor­isée (accès limité)
 
Prot­ec­tion contre des influences méca­niques IK10
IK10

Config­ur­a­t­ions avec porte

Config­ur­a­t­ions avec face avant modulaire

Type de struc­ture de l’unité fonc­t­ionnelle Système débroch­able Système à enca­s­trement fixe WWD/WWW Version -W
FFF/FFD Version -F
 Type des dispositifs de prot­ec­tion contre les courts-circuits Appar­eils équipés de fusibles (inter­rupt­eurs sect­ionneurs à fusibles)  
 * Pour ACB débroch­able en position séparée IP2xC 

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.