Volle Performance für das ganze Schalterportfolio hw+
Powerway 1 erhält Zuwachs: die beiden Schaltschranklösungen Powerway 2 und Powerway 4 mit den Leistungsschaltern HW2 und HW4. Damit erschliessen Sie die volle Performance für das ganze Schalterportfolio hw+ in Ihren Anlagen. Die Systemschränke unimes bewähren sich Tag für Tag zehntausendfach nach Mass konfektioniert bei Kunden jeder Art und Grösse.
Temperatur- und Kurzschluss-Resistenz sowie Rütteltests: Die neuen Schränke Powerway 2 und 4 haben harte Prüfungen durchlaufen, um die Anforderungen für die Zertifizierung SN EN 61439-2 /-5 zu erfüllen. Test bestanden – Powerway 2 und Powerway 4 sind in die Systemschrankfamilie unimes H aufgenommen worden. Das gibt Ihnen Sicherheit und garantiert eine langlebige Energieversorgung.
Schaltschranklösung für ACB Compact hw+
Auf einen Blick
- Einspeise-, Abgangs-, Kuppelschrank bis 4000 A
- Elektrische Verbindungen: Einschub- und Festeinbautechnik
- Folgende Abstufungen sind jetzt möglich:
- Powerway 1 für ACB HW1 von 630–1600 A
- Powerway 2 für ACB HW2 von 630–2500 A
- Powerway 4 für ACB HW4 von 1000–4000 A
- In 3- oder 4-poliger Ausführung
- Sehr gute Derating-Stromwerte dank geringerem Verlust
- Alle Kupferzeichnungen für Standardkupfer
- Innere Unterteilung von 1 bis 4b
Vorteile
- Erweiterung des unimes H Sortiments mit hw+ Schalterportfolio
- Zertifizierung SN EN 61439-2 /-5
- Hoher Qualitätsstandard
- Einfacher Schrankaufbau
- Vollständige Kupferzeichnungen
- Swiss Made
| Merkmale | |||
| Bemessungswerte für Spannungen | Bemessungsspannung | Un | ≤690 V AC |
| Bemessungsbetriebsspannung | Ue | ≤690 V AC | |
| Bemessungsisolationsspannung | Ui | 1000 V AC | |
| Bemessungsstossspannungsfestigkeit | Uimp | 12 kV | |
| Bemessungswerte für Ströme | Bemessungsstrom | InA | ≤2 × 4000 A |
| Bemessungsstossstromfestigkeit | Ipk | ≤268 kA | |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit | Icw | ≤120 kA (1 sec) | |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom | Icc | ≤125 kA | |
| Bemessungsfrequenz | fn | 50 Hz | |
| Schnittstellen | |||
| Verschmutzungsgrad | 3 | ||
| Überspannung | Überspannungskategorie | III | IV |
| 230 / 400 V | 4 kV | 6 kV | |
| 400 / 690 V | 6 kV | 8 kV |
|
| 690 / 1000 V | 8 kV | 12 kV | |
| Art der Erdverbindung | TN-S / TN-C / TN-C-S / TT | ||
| Allgemein | |||
| Aufstellungsort | Innenraumaufstellung Ortsfest
|
||
| Schutzart | Geräte bedienbar von aussen Geräte bedienbar hinter der Tür Mit zusätzlichem Dach |
≤ IP3x* ≤ IP4x ≤ IPx1 |
|
| Zugangsberechtigung | Elektrofachkraft Elektrotechnisch unterwiesene Person Befugte Person (eingeschränkter Zugang) |
||
| Schutz gegen mechanische Einwirkung |
IK10
IK10 |
Konfigurationen mit Türfront Konfigurationen mit Modulfront |
|
| Art des Aufbaus der Funktionseinheit | Steckeinschubtechnik Festeinbautechnik |
WWD/WWW Ausführung -W FFF/FFD Ausführung -F |
|
| Art der Kurzschluss-Schutzeinrichtungen | Sicherungsbehaftete Geräte (Sicherungslastrennschalter) | ||
* Bei ausfahrbarem ACB in getrennter Position IP2xC