Plus perfo­mantes, moins polluantes Plinthes en maté­riaux recy­clés

Les plinthes Hager en trois hauteurs se dist­ing­uent par leur longé­vité et leur robu­stesse – et désor­mais aussi par leur dura­bi­lité : les bases et les couvercles avec décor sont maintenant fabri­qués à partir d’une part de PVC recyclé.


01 Le maté­riau recyclé utilisé dans le tehalit SL est ce que l’on appelle du PIR 
(Post-Indu­s­trial Recy­clate) issu de la produc­tion de fenê­tres, qui est p.ex. obtenu à partir de déchets de coupe de nouveaux produits.

02 Les déchets de coupe sont coll­ectés par un prest­ataire de services, puis traités et livrés à notre usine sous forme de gran­ulés recy­clés.

03 Le maté­riau recyclé est mélangé aux bases et aux couvercles décorés de nos canaux de plinthes tehalit SL éprouvés, d’une hauteur de 55, 80 et 115 mm. Le mélange de maté­riaux pour ces produits comp­rendra au moins 30 % de maté­riaux recy­clés à partir d’avril 2025.



Fonc­t­ionna­lité const­ante pour un mélange dema­té­riaux modifié

Grâce à la part du maté­riau recyclé, l’empreinte CO₂ du produit s’améliore, tout en conse­r­vant l’ense­mble des fonc­t­ionna­lités et des avan­tages connus du canal de plinthe tehalit SL. Seul l’aspect du produit change, c’est pour­quoi le maté­riau recyclé est utilisé exclus­i­vement dans les parties non visibles – dans les bases des canaux qui sont recou­vertes par les couvercles et dans les couvercles dotés d’un décor.

Réduc­tion de nos 
émiss­ions CO2

Dans le cadre de notre stra­tégie de déve­loppement durable 
E3, nous rédui­sons les émiss­ions de CO₂ de nos sites. Entre 
2021 et 2023, nous avons réduit de 14 % les émiss­ions directes de CO₂ de nos usines. Le site de Heltersberg est l’un de ces sites – c’est ici que nous produi­sons entre autres le canal de plinthe tehalit.

Hager obtient la nota­tion Platine d’EcoVadis

EcoVadis est un four­nisseur reconnu de nota­t­ions de dura­bi­lité, qui évalue les entre­prises en fonc­tion de leurs 
perf­or­m­ances dans les domaines de l’envir­on­nement, de l’engagement social et de la gouvern­ance d’entre­prise (ESG). Après avoir obtenu la médaille d’or début 2024, nous avons amélioré à nouveau notre nota­tion – d’or à platine. Hager fait ainsi partie des 1 % des meilleures entre­prises éval­uées 
dans le clas­se­ment de dura­bi­lité 2024.

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.