Sécuriser la communication KNX-Secure
Les avantages en un coup d'œil
Sûr
- Protection des infrastructures numériques des bâtiments connectés contre les manipulations
- Cryptage complet de l’ensemble des protocoles conforme aux normes EN 50090-3-4 et ISO 18033-3
- Pas de consultation indiscrète des messages de KNX tunneling ou routing
Rapide
- Alimentation électrique via bus KNX
- Compatibilité Long Frame
Compatible
- Compatible avec les appareils KNX-IP Secure et KNX-Data Secure
Interface KNX/IP Secure et routeur KNX/IP Secure
Ces deux appareils servent à la connexion bidirectionnelle entre un ou plusieurs PC et le bus KNX. Ils cryptent les télégrammes KNX conformément à la norme ISO 18033-3 et répondent ainsi au standard européen élevé en matière de sécurité de l’information EN 50090-3-4. Le routeur est compatible par ailleurs au KNXnet/IP routing et peut s’utiliser comme coupleur de ligne ou de secteur. En plus de KNX-IP Secure, les nouveaux produits bénéficient aussi de KNX-Data Secure.

En savoir plus sur nos solutions de gestion technique des bâtiments et d'automatisation
Qualité et savoir-faire – voilà les avantages qu’apportent la gestion technique des bâtiments intelligente et les solutions avancées en matière d’automatisation des bâtiments de Hager.