KNX
Gesamt­paket für die Gebäu­de­au­to­ma­tion

Mit dem opti­mierten KNX-Port­folio bietet Ihnen Hager eine noch leis­tungs­stär­kere Lösung für smarte Gebäu­de­au­to­ma­tion – von der sicheren Steue­rung bis zur über­sicht­li­chen Visua­li­sie­rung. Ob Ein- oder Mehr­fa­mi­li­en­haus, Büro­ge­bäude oder gewerb­liche Immo­bilie: Hager liefert das Gesamt­paket für die intel­li­gente Vernet­zung von Beleuch­tung, Heizung, Beschat­tung, Energie und mehr.

Hager-Landingpage-KNX-960x640-Titelbild

Smart-Home-Komplett­paket
aus einem Haus

Das KNX-Port­folio von Hager steht für Qualität, Sicher­heit und durch­dachtes System­de­sign. Von der Planung bis zur Inbe­trieb­nahme, von der Steue­rung bis zur Visua­li­sie­rung: Hager bietet Elek­tro­profis ein komplettes, zukunfts­si­cheres Paket für intel­li­gente Gebäu­de­au­to­ma­tion.


KNX-Taster und weitere Sensoren für komfor­table Steue­rung

Mit der komplett neuen KNX Secure Range im kallysto Design bietet Hager für jede Raum­si­tua­tion eine passende Lösung, denn die KNX-Taster sind in 2-, 4-, 6- und 8-fach-Ausfüh­rung erhält­lich. Die Bewe­gungs­melder für Wand und Decke sorgen für zusätz­li­chen Komfort und mehr Ener­gie­ef­fi­zienz im Alltag. Ergänzt wird das Angebot durch einen verein­fachten KNX-Raum­ther­mo­stat als kompakte und kosten­güns­tige Alter­na­tive.

Schwarzer KNX kallysto.pro Taster Schalterkombination und schwarzer Raumthermostat von Hager auf grauer Betonwand mit Wohnzimmer im Hintergrund

Labe­ling-Service-Tool:
mühe­lose Beschrif­tung der KNX Secure Taster

Die Taster von Hager fügen sich ästhe­tisch in moderne Raum­kon­zepte ein – nicht zuletzt dank des neuen «Laser Labe­ling Service Tools» für KNX Secure Taster im kallysto Design. Dieses ermög­licht die indi­vi­du­elle Beschrif­tung mit Texten und vorde­fi­nierten Icons. Wer zudem den einzig­ar­tigen Konfi­gu­ra­tions-Import aus ETS oder easy nutzt, spart viel Zeit.

Hager-Landingpage-KNX-640x640-Labeling

KNX-Aktoren:
kompri­mierte Palette bei vollem Funk­ti­ons­um­fang

Das Aktoren-Port­folio wurde stark verein­facht, dennoch werden nach wie vor alle Anwen­dungen abge­deckt: von der Steue­rung von Beschat­tung und Licht bis hin zur Heizung. Insge­samt wurde das Sorti­ment über­sicht­li­cher gestaltet und das Preis-Leis­tungs-Verhältnis verbes­sert – zudem sind die neuen KNX-Aktoren jetzt auch mit dem modernen KNX Secure Stan­dard kompa­tibel.

Hager-Landingpage-KNX-640x640-Aktoren

Matter-Bridge
für einen lücken­losen Anschluss

Die domovea-Server sind das Herz­stück der modernen Gebäu­de­au­to­ma­tion. In den Vari­anten basic und plus bieten sie die Möglich­keit, alle KNX-Geräte zu steuern, zu über­wa­chen und in benut­zer­freund­li­chen Szena­rien zu verknüpfen – lokal und per Fern­zu­griff. Während domovea basic ideal für kompakte, über­schau­bare Smart-Home-Projekte ist, eignet sich domovea plus auch für komplexe Anfor­de­rungen. Dank der Unter­stüt­zung von IoT-Diensten und der Matter-Bridge (für beide Server), lassen sich verschie­denste Geräte und Platt­formen problemlos einbinden.

Hager-Landingpage-KNX-960x640-Matter

KNX Secure Kompo­nenten:
Sicher­heit weiter­ge­dacht

Hager bietet ein komplettes KNX Secure Port­folio: Von IP Secure (IP Schnitt­stelle und Router) bis zu Data Secure (Sensoren und Aktoren). So werden Steu­er­be­fehle zuver­lässig und verschlüs­selt verar­beitet – perfekt für Anwen­dungen, bei denen der Schutz vor unbe­rech­tigten Zugriffen höchste Prio­rität hat.

Hager-Landingpage-KNX-960x640-KNX-Secure

Instal­la­tion und Bedie­nung so einfach wie nie zuvor

Die Einrich­tung erfolgt schnell und effi­zient. Bei klei­neren Projekten ermög­licht die Soft­ware easy von Hager eine einfache Inbe­trieb­nahme ohne ETS. Beim Endnutzer kommt die Visua­li­sie­rungs­ap­pli­ka­tion domovea zum Einsatz, die eine klare und einfache Steue­rung aller Funk­tionen erlaubt – indi­vi­duell, grafisch anspre­chend und flexibel anpassbar.

Hager-Landingpage-KNX-960x640-easy

Mehr Wissen:
Semi­nare und Webi­nare

Wenn Sie zu easy und domovea gerne mehr wissen möchten, haben wir gute Neuig­keiten für Sie: Es stehen spezi­elle Semi­nare und Webi­nare zu easy und auch zu domovea zur Verfü­gung. Hier erhalten Sie easy mehr Fach­wissen.

Hager-Landingpage-KNX-960x640-KNX-Schulung

Down­loads


Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unserem Spezia­listen beraten.