Plus simple, plus sûre, plus universelle. La nouvelle gamme KNX.
Avec easy ou l’entière fonctionnalité ETS – les nouveaux actionneurs sont polyvalents
Gamme harmonisée
Nous harmonisons notre gamme grâce aux possibilités d’application plus universelles des nouveaux appareils. « Un pour tout » facilite donc aussi votre processus de commande et réduit les sources d’erreur. Les nouveaux actionneurs sont reconnaissables à leur numéro de référence TY*S.

Actionneurs avec bodyguard intégré : KNX Secure
Nos actionneurs offrent une protection contre tout accès non autorisé et toute manipulation selon les normes les plus récentes.
Qu’est-ce que KNX Secure ?
- KNX Secure garantit une protection maximale.
- KNX IP Secure élargit le protocole IP, de sorte à entièrement crypter la transmission de tous les télégrammes et toutes les données.
- KNX Data Secure protège efficacement par cryptage les données d’utilisateur contre tout accès non autorisé et toute manipulation entre les appareils KNX d’une même ligne.

Activation de KNX Secure
Chaque appareil dispose d’un code, dénommé Factory Default Setup Key (FDSK), pour la mise en service de KNX Secure. Ce FDSK se présente sous la forme d’un code QR et d’une combinaison alphanumérique comme autocollant sur l’appareil, qui est retiré et archivé après l’activation. La saisie du FDSK dans l’ETS s’effectue en scannant le code QR ou en saisissant manuellement la combinaison de lettres et de chiffres. Vous pouvez bien entendu également exploiter l’installation sans activer KNX Secure.