Einfacher, sicherer, universeller. Das neue KNX-Portfolio.
Ob easy oder volle ETS-Funktionalität –
die neuen Aktoren können beides
Harmonisiertes Portfolio
Durch die universelleren Anwendungsmöglichkeiten der neuen Geräte harmonisieren wir unser Portfolio. «Einer für alles» macht also auch Ihren Bestellvorgang unkomplizierter und reduziert Fehlerquellen. Erkennbar sind die neuen Aktoren an der Bestellnummer TY*S.

Aktoren mit integriertem Bodyguard: KNX Secure
Unsere Aktorik bietet Schutz vor unberechtigtem Zugriff und Manipulation nach neuestem Standard.
Was ist KNX Secure?
- KNX Secure garantiert maximalen Schutz.
- KNX IP Secure erweitert das IP-Protokoll so, dass alle übertragenen Telegramme und Daten vollständig verschlüsselt sind.
- KNX Data Secure schützt Benutzerdaten durch Verschlüsselung wirksam vor unberechtigtem Zugriff und Manipulation zwischen den KNX-Geräten in einer Linie.

Aktivierung von KNX Secure
Jedes Gerät verfügt über einen Code, den sogenannten Factory Default Setup Key (FDSK), zur Inbetriebnahme von KNX Secure. Dieser FDSK befindet sich in Form eines QR-Codes und einer alphanumerischen Kombination als Aufkleber am Gerät, der nach der Aktivierung abgezogen und archiviert wird. Die Eingabe des FDSK in ETS erfolgt entweder durch Scannen des QR-Codes oder per manueller Eingabe der Buchstaben-Zahlen-Kombination. Selbstverständlich können Sie die Anlage auch ohne die Aktivierung von KNX Secure betreiben.