Sécurité accrue pour des terminaux à fréquence variable
Sécurité élevée garantie : le disjoncteur différentiel de type FI/LS F assure une protection efficace contre des courants de défaut à haute fréquence, en particulier avec des convertisseurs de fréquence monophasés. Il minimise aussi les déclenchements intempestifs et augmente ainsi la disponibilité de l’installation.
Domaine de protection pour FI/LS de type F
Les convertisseurs de fréquence monophasés sont aujourd’hui omniprésents dans les appareils électriques. On les trouve aussi bien dans les appareils ménagers que dans les applications industrielles. Ils régulent le régime moteur à l’aide de fréquences variables allant de 10 à 1000 Hz. Les disjoncteurs FI ou FI/LS classiques détectent de manière f iable un courant de défaut de 50 Hz, mais pas les courants de défaut à haute fréquence, tels qu’ils peuvent apparaître en cas de fréquences mixtes.
Le nouveau RCD de type F est conforme à la norme DIN EN 62423, qui exige des tests particuliers à haute fréquence. Les RCD de type F de Hager répondent à toutes les exigences en matière de protection f iable et précise dans des applications avec des convertisseurs de fréquence monophasés.
Le nouveau RCD de type F est conforme à la norme DIN EN 62423, qui exige des tests particuliers à haute fréquence. Les RCD de type F de Hager répondent à toutes les exigences en matière de protection f iable et précise dans des applications avec des convertisseurs de fréquence monophasés.
Disjoncteur différentiel de type F
La solution de type F convient pour une plage de 6 à 20 ampères et marque des points avec la technique à enfichage Quickconnect appréciée. Les connexions enfichables, à la place de vis, augmentent la sécurité et permettent aussi de gagner du temps lors de l’installation.

Consommateurs typiques avec convertisseurs de fréquence monophasés :
- Machines à laver
- Systèmes de ventilation
- Systèmes de climatisation
- De nombreux consommateurs industriels, tels que les entraînements, les pompes et autres