Erhöhte Sicherheit bei frequenzumgeformten Endgeräten
Garantiert viel Sicherheit: Der Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI/ LS Typ F schützt wirksam bei Anwendungen mit hochfrequenten Fehlerströmen, insbesondere bei einphasigen Frequenzumrichtern. Darüber hinaus minimiert er Fehlauslösungen und steigert so die Anlagenverfügbarkeit.
Schutzbereich von FI/LS Typ F
Einphasige Frequenzumrichter sind heute allgegenwärtig in elektrischen Geräten. In Haushaltsgeräten finden sie sich ebenso wie in Industrieanwendungen. Sie regeln die Motordrehzahl durch variable Frequenzen von 10 bis 1000 Hz. Klassische FI oder FI/LS erkennen zuverlässig einen 50 Hz Fehlerstrom, nicht jedoch hochfrequente Fehlerströme, wie sie bei Mischfrequenzen auftreten können. Der neue RCD Typ F erfüllt die DIN EN 62423 Norm, die spezielle Hochfrequenztests verlangt. Die RCDs Typ F von Hager erfüllen alle Anforderungen an den zuverlässigen und präzisen Schutz von Anwendungen mit einphasigen Frequenzumrichtern.
Fehlerstrom Leitungsschutzschalter Typ F
Die Typ F Lösung eignet sich für einen Bereich von 6 bis 20 Ampere und punktet mit der beliebten Quickconnect Stecktechnik. Die einfachen Steckverbindungen anstelle von Schrauben erhöhen die Sicherheit – und sparen erst noch Zeit bei der Installation.

Typische Verbraucher mit einphasigen Frequenzumrichtern:
- Waschmaschinen
- Lüftungsanlagen
- Klimaanlagen
- Viele Industrieverbraucher wie Antriebe, Pumpen und mehr