Arc élec­triques interdit

Le nouveau dispositif de détec­tion de défaut d’arc (Arc Fault Detec­tion Device = AFDD) détecte les courbes carac­té­ri­stiques de courant et de tension et coupe auto­m­a­ti­quement le circuit concerné. Le risque d’incendie dû à des câbles et des connex­ions défec­tueux est ainsi consi­dér­a­b­lement réduit.
Détecteur d’arcs dangereux

Détec­teur d’arcs dange­reux AFDD

Les défauts dans l’installa­tion élec­trique sont dange­reux. Il suffit d’une quan­tité d’énergie de 450 joules pour que les câbles en PVC puissent s’enfla­mmer et provo­quer des incendies déva­stateurs. Il faut donc détecter et éliminer le premier « saut d’étin­celle ». Le détec­teur d’arcs dange­reux de Hager est la solution. En tant que dispositif de détec­tion de défaut d’arc (Arc Fault Detec­tion Device = AFDD), il reconnaît les courbes carac­té­ri­stiques de courant et de tension et coupe auto­m­a­ti­quement le circuit concerné. Le risque d’incendie dû à des câbles et des connex­ions défec­tueux est ainsi consi­dér­a­b­lement réduit. Les détec­teurs d’arcs dange­reux sont adaptés au secteur Rési­dentiel et Terti­aire.

Décon­nexion simple 
par micro­pro­ces­seur

Le nouveau détec­teur d’arcs dange­reux est placé dans le circuit term­inal. En tant que dern­ière « senti­nelle » de chaque circuit protégé, il mesure en perm­an­ence l’onde sinus­oï­dale du courant et de la tension. Si l’AFDD détecte des courbes carac­té­ri­stiques de courant et de tension à partir d’une valeur de courant de 2,5 A, il coupe le circuit concerné. En outre, la nouvelle génér­a­tion d’appar­eils a été complétée par des fonc­t­ions supplé­mentaires impor­t­antes qui améliorent la prot­ec­tion incendie au-delà de la norme.

 

Détecteur d’arcs dangereux AFDD


En un coup d’œil :

  • Un vaste choix : 38 appar­eils dans l’assor­ti­ment
  • Norme : ADFF FILS = EN 62606 + EN 61009 AFDD LS = EN 62606 + EN 60898
  • Sigle de sécu­rité S+– Courant assigné : 6 A à 25 A
  • Courant assigné de court­c­ir­cuit : 6 kA / 10 kA
  • Carac­té­ri­stique de déclenchement : B et C
  • Type de courant de défaut AFDD FILS = type A, 30 mA

Avan­tages

  • Indi­ca­teur de déclenchement de courant de défaut (jaune)
  • ndica­teur de déclenchement de défaut d’arc (jaune)
  • 6 kA avec tech­nique à enfi­chage quickconnect
  • 10 kA avec tech­nique de raccordement à vis éprouvée
  • Compa­tible avec des équi­pements auxi­lia­ires
  • Côté entrée avec bornes BiCon­nect pour la connexion sûre avec peignes de raccordement
  • Port­eé­ti­quette intégré



Détec­teur d’arcs dange­reux
prévenir 38 fois de manière fiable

Avec le vaste assor­ti­ment de détec­teurs d’arcs dange­reux de Hager, vous avez toutes les poss­i­bi­lités d’écarter le danger d’incendie émanant des défauts d’arc. Parti­cu­liè­rement pratique : le disjonc­teur diffé­rentiel FILS avec unité de déclenchement AFDD vous permet de combiner la prot­ec­tion contre les cour­ants de défaut, la prot­ec­tion de ligne et la prot­ec­tion contre les défauts d’arc dans un module compact. Tous nos détec­teurs AFDD se carac­té­ri­sent par des intensités de courant de 6 à 25 A adap­tées aux besoins et un pouvoir de coupure élevé de 6 kA à 10 kA.

 

ARF563D

AFDD FILS, 6 kA quickconnect

 
Détecteur d’arcs dangereux

AFDD FILS, 10 kA Tech­nique de raccordement à vis

 
Détecteur d’arcs dangereux

AFDD LS, 6 kA quickconnect

 
Détecteur d’arcs dangereux

AFDD LS, 10 kA Tech­nique de raccordement à vis





Là où jaillit l’étin­celle

Les défauts d’arc peuvent provenir de toutes sortes de dommages de câbles et de points de contact en mauvais état. Le nouveau AFDD de Hager élimine préventivement le risque d’incendie qui en résulte.
Usure des câbles due à une utilisation fréquente

Usure des câbles due à une utilisa­tion fréqu­ente

 
Pliage/rupture de câble

Pliage/rupture de câble

 
Mauvais  dénudage

Mauvais dénudage

 
Câbles endommagés dus à des perçages  ou des travaux de construction

Câbles endomm­agés dus à des perçages ou des travaux de construc­tion

 
Morsures de rongeurs

Morsures de rongeurs

 
Rayons de courbure  non autorisés

Rayons de cour­bure non autor­isés

 
Prises défectueuses

Prises défec­tu­euses

 
Raccordements à vis desserrés

Raccordements à vis desse­rrés

 


Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.