Canal
de câblage
tehalit.LFS
Nouvelles tailles. Nouvelles possibilités.
Le nouveau canal d’installation robuste
en tôle d’acier galvanisée
Dans les ateliers et les zones de production, une alimentation électrique sûre est indispensable. Nous recommandons ici les systèmes de cheminement de câbles en tôle d’acier qui combinent une grande flexibilité et une résistance mécanique – comme le tehalit.LFS, extrêmement robuste, qui est maintenant disponible en deux dimensions supplémentaires. Vous disposez ainsi de neuf tailles de canaux pour répondre à un large éventail d’exigences en matière de câblage et de performance.
Tous les avantages en un coup d’œil
Deux nouvelles tailles
30 x 32 mm et 18 x 32 mm
Tout le monde sait faire grand. Les deux nouveaux canaux compacts, par contre, se caractérisent par un usage efficace des matériaux. Parfait pour l’alimentation électrique ciblée de machines ou de moteurs, au choix via le mur ou le plafond. Cela évite les risques de trébuchement causés par des câbles qui traînent.

Tous les neuf
Aperçu de l’assortiment
Avec ces deux nouvelles dimensions, vous disposez de neuf canaux d’installation en tôle d'acier robuste : du canal miniature de 18 x 19 mm au géant du cheminement de câbles de 60 x 200 mm. Vous êtes ainsi équipé tant pour les petites que les grandes exigences. Forme de livraison : canal complet avec base et couvercle.