Kabelkanal
tehalit.LFS
Neue Grössen. Neue Möglichkeiten.
Der robuste Leitungsführungskanal
aus verzinktem Stahlblech
In Werkstätten und Fertigungsbereichen ist eine sichere Energieversorgung unabdingbar. Hier empfehlen sich Leitungsführungssysteme aus Stahlblech, die hohe Flexibilität mit mechanischer Festigkeit verbinden – wie der äusserst robuste tehalit.LFS, den Sie jetzt in zwei weiteren Abmessungen erhalten. So stehen Ihnen neun Kanalgrössen für die unterschiedlichsten Leitungs- und Leistungsanforderungen zur Verfügung.
Alle Vorteile auf einen Blick
Zwei neue Grössen
30 x 32 mm und 18 x 32 mm
Gross kann jeder. Die zwei neuen Kompaktkanäle machen sich hingegen für effizienten Materialeinsatz stark. Perfekt für die gezielte Stromversorgung von Maschinen oder Motoren, wahlweise über die Wand oder die Decke. Das verhindert Stolperfallen durch herumliegende Kabel. Vorgestanzte Bodenlochungen erleichtern die Montage. Lieferlänge 2.000 mm.

Alle Neune
Das Sortiment im Überblick
Mit den zwei neuen Abmessungen stehen Ihnen neun Installationskanäle aus robustem Stahlblech zur Verfügung: vom Miniaturkanal 18 x 19 mm bis zum Leitungsführungsriesen 60 x 200 mm. Damit sind Sie für kleine und grosse Anforderungen gleichermassen gerüstet. Lieferform: Komplettkanal mit Unter- und Oberteil.