Mise à niveau :
communication avec une technologie
enfichable bien pensée
L’armoire Combiway couronnée de succès a été soumise à d’autres mises à niveau qui la rendent encore plus flexible et plus communicative – avec Combiway, vous êtes prêt à répondre à toutes les exigences, des petits aux grands projets tertiaires avec des exigences pour une disponibilité maximale.
Avantages du système de modules débrochables
– Circuits auxiliaires enfichables (modules pour 12 / 24 / 36 conducteurs)
– RJ45 enfichables (connecteur/prise) + modules 12/24 conducteurs possibles
– Disponibles pour toutes les solutions de support de modules W
– Conforme à l’exigence WWW du système débrochable selon la norme CEI EN 61439-2

Avantages du module enfichable duplex
– Il permet une commutation sans interruption, p. ex. réseau normal/ réseau de secours
– Remplacement du module de sortie sans coupure du courant ainsi que la maintenance des interrupteurs sans interruption
– Utilisable également pour une commutation motorisée

Représentation schématique du module enfichable duplex en cas d’application
– Module enfichable duplex avec support de modules et disjoncteur
– L’interrupteur A est activé (MAR)
– L’interrupteur B est désactivé (ARR)
– Si le module doit être remplacé, il est possible d’activer l’interrupteur B et de désactiver ensuite l’interrupteur A → sans coupure de courant !

ⓘ En un coup d’œil
– Support de modules U-CW, versions élargies pour plus de flexibilité
– Système débrochable WWW U-CW pour une communication entièrement intégrée
– Modules U-CW enfichables duplex