Nouveau : COA 250 / 400 A Flexible. Confor­table.

Le nouveau coffret d’abonné, disponible en deux tailles diffé­r­entes et avec deux cour­ants nomi­naux de 250 A et 400 A, offre un maximum de flexi­bi­lité pour l’utilisa­tion prévue. Le coffret robuste présente un nouveau design moderne et brille par une entrée de câbles inno­vante : poser au lieu d’insérer.

Coffret d’abonné (COA)

Avec le nouveau coffret d’abonné, Hager lance une ligne de produits qui offre plus de confort en termes de raccordement et de fonc­t­ionnement. Le triple système d’inse­r­tion permet d’une part l’entrée centrale des câbles dans le coffret d’abonné et d’autre part un raccordement ordonné avec des conduc­teurs indi­vi­duels. Ceux-ci peuvent être insérés de manière ordonnée, indi­vi­duel­lement et directement sous l’élément HPC corres­pondant. Le coffret confort offre suffisam­ment de place entre le point d’entrée du câble et le point de raccordement. Il est ainsi poss­ible de réaliser un raccordement ordonné, même avec des câbles rigides de grande section. Le coffret est désor­mais fabriqué en therm­o­plastique. Les propriétés de ce maté­riau perm­ettent de réduire le poids et d’augm­enter la résistance aux chocs.


L'inno­vation en deux tailles

 

 Compact

Confort

N° de réf.

HAK250S11-ETC8

HAK400H11-ETC8

E-No.

822 000 034

822 000 054

Courant nominal

250 A

400 A

Largeur × hauteur × prof­ondeur

428 × 650 × 187 mm

428 × 850 × 187 mm



En un coup d’œil  

- 2 tailles de coffret
- Nouveau maté­riau therm­o­plastique
- Entrée de câbles inno­vante : poser les câbles au lieu de les insérer jusqu’au Ø 68 mm
- Plus de place pour les raccordements de câbles
- 3 entrées respec­tives sur la face infé­rieure et supé­rieure
- Entrée double pour jusqu’à 6 × 32 mm
- Élément HPC certifié et comm­u­t­able selon EN 60947
- Tech­nique de connexion éprouvée
- Porte à ouver­ture latérale, char­nière à gauche ou à droite
- Porte plomb­able

Sûr et confor­table

Pour bien protéger votre raccordement dome­st­ique contre toute mani­pula­tion, choi­sissez le plombage de porte disponible en option. Vous avez aussi le choix entre une porte à char­nières à gauche ou à droite, une porte qui s’enlève facilement grâce au système d’enclique­tage. Confort style Hager !

Poser les câbles
au lieu de les insérer

Avec le nouveau système de flasque en deux parties, les câbles ne sont plus insérés à travers le flasque ; ils sont posés de manière confor­table et simple. Une fois les câbles posés, fermez-les sans effort avec la deuxième partie du flasque. Trois systèmes d’inse­r­tion sont disponibles du côté entrée et sortie. Une bague de réduc­tion pour plus­ieurs câbles permet aussi de réaliser facilement des applica­tions avec des raccordements doubles. Il est ainsi poss­ible de poser jusqu’à six câbles d’un diamètre maximum de 32 mm sur la face infé­rieure et supé­rieure du coffret.

 

L’entrée de câble inno­vante est disponible avec deux bagues de réduc­tion diffé­r­entes. Les bagues de réduc­tion s’ouvrent facilement et les diffé­rents niveaux sont facilement reconn­ai­ss­ables. Les bagues de réduc­tion peuvent ensuite être coupées et retirées en tirant pour obtenir le diamètre de câble souh­aité.

 


Éprouvé. Établi.
Renforcé

Lors du déve­loppement du nouveau coffret d’abonné, l’élément HPC a égal­ement été renou­velé. Nous avons pour cela utilisé le système éprouvé de weber.vertigroup. L’élément HPC certifié et comm­u­t­able, conf­orme à la norme EN 60947, brille par sa conception modulaire et sa tech­nique à tiroirs. Cela permet une multitude de varia­t­ions selon les exigences du client. La nouvelle solution permet égal­ement de raccorder des conduc­teurs en alum­inium directement à l’élément de comm­ut­a­tion.


Ouvrir la borne. Poser le conduc­teur.
Fermer la borne.

Béné­fi­ciez des mêmes avan­tages que pour le flasque. La borne d’inse­r­tion en acier permet de poser facilement des conduc­teurs en cuivre ou en alum­inium dans la borne. Il est ensuite poss­ible de fermer la borne et de la serrer avec le couple corres­pondant.

Plus d'infor­ma­t­ions


Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.