Neu: HAK 250 / 400 A 
Flexibel. Komfor­tabel.

Der neue Haus­an­schluss­kasten, verfügbar in zwei verschie­denen Baugrössen und zwei Nenn­strömen, bietet ein Höchst­mass an Flexi­bi­lität für den entspre­chenden Verwen­dungs­zweck. Das Gehäuse aus robustem Werk­stoff kommt in einem neuen und modernen Design und es glänzt mit einer inno­va­tiven Kabe­l­ein­füh­rung: Einlegen statt einführen.

Haus­an­schluss­kasten (HAK)

Mit den neuen Haus­an­schluss­kästen lanciert Hager eine Produkt­linie, die mehr Komfort beim Anschliessen und im Betrieb bietet. Das drei­fache Einfüh­rungs­system erlaubt einer­seits die zentrale Kabe­l­ein­füh­rung in den Haus­an­schluss­kasten und ander­seits einen sauberen Anschluss mit Einzel­lei­tern. Diese können geordnet, einzeln und direkt unter dem dazu­ge­hö­rigen NH-Element einge­führt werden. Das Gehäuse Komfort bietet ausrei­chend Platz zwischen der Kabel­ein­gangs­stelle und dem Anschluss­punkt. So kann auch mit grossen und unfle­xi­blen Kabel­quer­schnitten ein ordent­li­cher Anschluss reali­siert werden. Das Gehäuse wird neu in Ther­mo­plast gefer­tigt. Die Eigen­schaften dieses Mate­rials führen zu weniger Gewicht und einer höheren Schlag­fes­tig­keit.


Inno­va­tion in zwei Baugrössen


 

 Kompakt 

Komfort

Best.-Nr.

HAK250S11-ETC8

HAK400H11-ETC8

E-Nr.

822 000 034

822 000 054

Nenn­strom

250 A

400 A

Breite × Höhe × Tiefe

428 × 650 × 187 mm

428 × 850 × 187 mm



Auf einen Blick 

- 2 Gehäu­se­grössen
- Inno­va­tive Kabe­l­ein­füh­rung: Kabel einlegen statt einführen bis Ø 68 mm
- Mehr Platz für die Kabel­an­schlüsse
- Je 3 Einfüh­rungen auf der Unter- und der Ober­seite
- Doppel­ein­füh­rung für bis zu 6 × 32 mm
- Geprüftes und schalt­bares NH-Element nach EN 60947
- Bewährte Anschluss­technik
- Türe seit­lich öffnend, Band links oder rechts
- Türe plom­bierbar
- Neuer Werk­stoff Ther­mo­plast

Sicher und komfor­tabel

Um Ihren Haus­an­schluss gegen Mani­pu­la­tionen gut zu schützen, wählen Sie die optional erhält­liche Türplom­bie­rung. Darüber hinaus haben Sie die Wahl einer links oder rechts geban­deten Tür, eine Tür, die sich durch das Klick­system leicht entfernen lässt. Komfort Marke Hager!

Kabel einlegen
statt einführen

Mit dem neuen, zwei­tei­ligen Flansch­system werden die Kabel nicht mehr durch den Flansch einge­führt, sie werden bequem und unkom­pli­ziert einge­legt. Sind die Kabel einge­legt, verschliessen Sie diese mühelos mit dem zweiten Teil des Flan­sches. Drei Einfüh­rungs­sys­teme stehen ein- und ausgangs­seitig zur Wahl. Mit einem Redu­zier­ring für mehrere Kabel lassen sich auch Anwen­dungen mit Doppel­an­schlüssen einfach reali­sieren. Bis zu sechs Kabel mit einem Durch­messer von maximal 32 mm lassen sich so auf der Unter- und Ober­seite des Gehäuses einlegen.

Die inno­va­tive Kabe­l­ein­füh­rung gibt es mit zwei verschie­denen Redu­zier­ringen. Die Redu­zier­ringe lassen sich einfach aufklappen, und die verschie­denen Stufen werden erkennbar. Daraufhin können die Redu­zier­ringe geschnitten und in der Folge auf den gewünschten Kabel­durch­messer ziehend entfernt werden.
hak

Erprobt. Etabliert.
Gefes­tigt

Bei der Entwick­lung des neuen Haus­an­schluss­kas­tens wurde auch das NH-Element erneuert. Dabei wurde auf das bewährte System von weber.vertigroup zurück­ge­griffen. Das geprüfte und schalt­bare NH-Element, nach EN 60947, glänzt mit modu­larem Aufbau und Schub­la­den­technik.. Dies ermög­licht eine Viel­falt an Varia­tionen nach Kunden­wunsch. Die neue Lösung erlaubt auch, Leiter aus Alumi­nium direkt am Schalt­ele­ment anzu­schliessen.

Klemme öffnen. Leiter einlegen. Klemme schliessen.

Geniessen Sie denselben Vorteil wie beim Flansch. Mit der Stahl­ein­le­ge­klemme lassen sich Leiter aus Kupfer oder Alumi­nium einfach in die Klemme einlegen. Anschlies­send kann die Klemme geschlossen und mit dem entspre­chenden Dreh­mo­ment ange­zogen werden.

Weitere Infor­ma­tionen


Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unseren Spezia­listen beraten