La famille BR s’agrandit

Canal d’allège tehalit.BR85

 

Le monde du travail devient de plus en plus tech­nique : il faut poser de plus en plus de câbles pour la comm­un­i­ca­tion, les capt­eurs et les actionneurs. Souvent ulté­rieu­rement, car la flexi­bi­lité est de mise. Pour un chemi­n­ement sûr des câbles qui reste acces­sible, nos canaux d’allège tehalit ont une place fixe dans le progr­amme d’installa­tion. Pour faire face à l’augmentation des quan­tités de câbles, nous avons élargi la gamme avec un canal d’une prof­ondeur de 85 mm. 

BR85


Une esthé­tique propre : largeur de couvercle de 80 mm

  • Montage affleurant des appar­eils kallysto
  • Poss­i­bi­lité d’utiliser les caches modulaires exist­ants de 80 mm
  • Pour des appar­eils fixés par enclique­tage frontal et sur profilé C
  • L’amour du détail : tout concorde
  • Pas de join­tures

Montage simple

  • Perfor­a­tion de la base pour perçages
  • Jonc­t­ions inté­grées
  • Montage par 1 seule pers­onne
BR85

Le miracle en matière d’encom­brement

Avec les largeurs de 130 et 170 mm, le tehalit.BR85 garde le cap, mais est 15 mm plus profond que le stan­dard. Il ne change prati­quement pas du point de vue esthé­tique, mais se dist­ingue par un volume nett­ement supé­rieur. Parfait si la largeur est limitée et si l’on doit tout de même inté­grer de nombreux câbles.

 

BR85

En un coup d’œil :

  • Prof­ondeur : 85 mm
  • Largeurs : 130 mm, 170 mm
  • Largeur de couvercle : 80 mm
  • Maté­riau : PVC– Couleur : RAL 9016, blanc trafic
  • Montage simple et éprouvé (jonc­t­ions inté­grées)
  • En plus : pièces de forme de canal

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.