Die BR-Family bekommt Zuwachs

Brüs­tungs­kanal tehalit.BR85


Die Arbeits­welt wird immer tech­ni­scher: Immer mehr Leitungen für Kommu­ni­ka­tion, Sensorik und Aktorik müssen verlegt werden. Oft nach­träg­lich, denn Flexi­bi­lität ist gefragt. Für eine sichere Leitungs­füh­rung, die zugäng­lich bleibt, haben unsere tehalit-Brüs­tungs­ka­näle im Instal­la­ti­ons­pro­gramm einen festen Platz. Um den wach­senden Kabel­mengen gerecht zu werden, haben wir das Sorti­ment mit einem 85 mm tiefen Kanal erwei­tert.

BR85


Saubere Optik: 80er-Deckel­spur
  • Bündiger Einbau von kallysto Geräten
  • Beste­hende 80er-Modu­l­ar­blenden verwendbar
  • Für fron­tras­tende Geräte und Geräte mit C-Profil­be­fes­ti­gung
  • Liebe zum Detail: Alles passt zusammen
  • Keine Stoss­stellen
Einfache Montage
  • Boden­lo­chung für Bohrungen
  • Kupp­lungen inte­griert
  • 1-Mann-Montage
BR85

Das Raum­wunder 

Mit den Breiten 130 und 170 mm bleibt der tehalit.BR85 in der Spur, ist aber 15 mm tiefer als der Stan­dard. Damit bleibt er optisch fast gleich, hat aber deut­lich mehr Volumen. Perfekt, wenn man in der Breite begrenzt ist und trotzdem viele Kabel aufnehmen muss.

 

BR85 Raumwunder

Auf einen Blick:

  • Tiefe: 85 mm
  • Breiten: 130 mm, 170 mm
  • Deckel­spur: 80 mm
  • Mate­rial: PVC
  • Farbe: RAL 9016, Verkehrs­weiss
  • Bewährte, einfache Montage (Kupp­lungen inte­griert)
  • Zusätz­lich: Kanal­form­teile

Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unseren Spezia­listen beraten